Una conexión WiFi superior para tu hogar inteligente
Con la integración del Internet en la vida cotidiana, la cobertura WiFi sin fisuras y la itinerancia sin interrupciones se han convertido en necesidades diarias. Las casas grandes tienen muchas habitaciones y espacios amplios, cuyas paredes y escaleras pueden provocar la atenuación de la señal WiFi y repercutir negativamente sobre la calidad del servicio inalámbrico.
Nuestra solución de red de cobertura WiFi para toda la casa se compromete a ofrecer una experiencia WiFi fiable y definitiva para facilitar un entorno doméstico innovador y cómodo. Cuando vuelvas a casa después de un día ajetreado, podrás escuchar de música o mirar un vídeo 4K en cualquiera de las estancias y disfrutar de tu tiempo libre. La vigilancia 24/7 de los espacios interiores y exteriores de la casa garantiza tu seguridad en la vida diaria.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
AC-64AP
Aplicaciones clave: pequeñas empresas
5x puertos 1000BASE-T
Gestiona hasta 64 APs WiFi 6 y 1000 usuarios
Asignación equitativa del ancho de banda, equilibrio de la carga de acceso
AP-W6T6817C
Aplicaciones clave: salón, sala de entretenimiento
4x4 MU-MIMO Tri-Banda 6817 Mb/s
Máximo 1536 dispositivos conectados
Itinerancia continua con el controlador WLAN/la puerta de enlace de seguridad
AP-W6D2400C
Aplicaciones clave: habitación ordinaria
2x2 MU-MIMO de banda dual 2400 Mb/s
Máximo 1040 dispositivos conectados
Fácil de instalar en la pared o en el techo con el hardware incluido
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Obtén la velocidad que necesitas
El WiFi 6 multi-radio maneja todos tus dispositivos conectados sin ninguna ralentización.
Dispone de un gran ancho de banda que proporciona velocidades rapidísimas, reproducción de vídeos sin ralentización, y audio a todos los dispositivos y en cualquier habitación.
Fácil de instalar y mantener
Fácil configuración, supervisión y gestión de redes inalámbricas a través de una interfaz de red intuitiva y del estado del sistema.
Las funciones de puerta de enlace, controlador inalámbrico y switch PoE están integradas en un solo dispositivo. La estructura de la red es simple y fácil de construir.
Mayor alcance, sin puntos ciegos
El montaje en el techo y/o de pared proporciona una conexión WiFi de alta velocidad y estable en todas las áreas del hogar, además, evita que la cobertura WiFi padezca puntos ciegos.
La itinerancia continuate permite moverte libremente por la casa y disfrutar de una transmisión ininterrumpida sin perder la señal WiFi.