Supervisa el tráfico de la red de forma más eficiente
Con la aplicación de 5G, SD-WAN, IoT, etc., las redes se están volviendo más complejas que nunca. Hoy en día, los proveedores de servicios y las empresas tienen un alto nivel de datos que deben poder ver todos los datos y aplicaciones en tiempo real para proteger y gestionar las crecientes necesidades de red y de tráfico, al tiempo que aumentan la productividad y se mantienen atentos a los ataques y fugas de tráfico.
FS ha presentado una solución de monitorización del tráfico de red que puede ayudar a los clientes a obtener una visión completa del tráfico de red. Esta solución garantiza el funcionamiento normal de la empresa al centralizar la supervisión y el análisis de todo el tráfico de la red mediante la función de agregación y división de los Network Packet Brokers (NPB), al tiempo que utiliza software y dispositivos de análisis de tráfico.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos de red
- Dispositivos inalámbricos
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Visualización
Visualiza la supervisión de la red para conocer las amenazas de la red en tiempo real.
Con el etiquetado de puertos y marcas de tiempo, se analizan los cuellos de botella de reenvío para optimizar la red.
Flexibilidad
Un diseño de red con buena escalabilidad no se centra únicamente en el tamaño actual de la red.
Los Network Packet Brokers reenvían el proxy para lograr una mayor operatividad en la capa de reenvío de datos.
Fiabilidad
El apilamiento de la capa central garantiza una alta fiabilidad de la red.
Corredores de paquetes de red (NPB) de respaldo primario para lograr la funcionalidad y evitar los fallos.