Estructura de red simplificada
Con el auge de los servicios en la nube, el IoT, el Wi-Fi 6 y diversos servicios de vídeo, las redes empresariales tradicionales ya tienen dificultades para hacer frente a las crecientes demandas de red debido a su compleja arquitectura y a los elevados costes de mantenimiento y ampliación. Basándose en la red de campus tradicional, FS utiliza una red totalmente óptica (xPON) para acceder a la LAN del campus con el fin de construir una red más plana, más fácil de desplegar e integrada en el negocio para las oficinas de la empresa.
La solución utiliza el equipo OLT3610-08GP4S de FS, que utiliza la división multinivel para cubrir todas las zonas de oficinas de cada planta, con ONUs diversificadas (TA1710-4G-P), que admiten un máximo de 2048 accesos de terminal, lo que puede lograr una cobertura de red de toda la planta y de toda la región para satisfacer las necesidades de red de las zonas de oficinas de gran altura.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos inalámbricos
- Dispositivos de red
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Alta eficiencia constructiva
La fibra óptica sustituye a los cables de red tradicionales, lo que facilita su funcionamiento y construcción.
La estructura simplificada de la red elimina la necesidad de un extenso cableado y reduce en gran medida el tiempo de construcción.
Ahorro de espacio
La fibra óptica es pequeña y puede agregarse, lo que permite ahorrar espacio de cableado.
Los dispositivos ópticos en lugar de los activos simplifican enormemente el espacio de la sala de servidores.
Ahorro de energía verde
El medio de fibra óptica es verde y tiene una vida útil muy larga.
El equipo activo se reduce considerablemente y el consumo de energía del equipo se controla en gran medida.