Red rentable y flexible
Con una enorme base de equipos en el centro de datos, los fallos de hardware y software son inevitables. El diseño redundante es la clave para garantizar la continuidad de la empresa, mientras que el correspondiente aumento de costes también preocupa a los responsables de la implantación, y es difícil conseguir una alta fiabilidad y rentabilidad.
El S5850-48T4Q está diseñado como dispositivo de hoja para proporcionar acceso 10GBASE-T a los servidores con unos costes de cable significativamente menores y sin costes adicionales para los módulos ópticos, lo que lo hace rentable a la vez que constituye una red redundante.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos de red
- Accesorios
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Transmisión fiable
Soporta PFC, ETS, QCN y Data Center TCP para garantizar las velocidades de interacción.
Política completa de QOS y mecanismo de programación de colas para manejar el tráfico en escenarios de alta concurrencia.
Red flexible
Selecciona el soporte de la función de red superpuesta según sea necesario.
La profundidad de las entradas de la tabla de dispositivos puede ajustarse de forma flexible para satisfacer las necesidades de los distintos escenarios empresariales.
Relación entre coste y eficacia
Todos los servidores están conectados con cables de par trenzado, lo que permite ahorrar un 50% de los costes de cable.
El acceso lateral LEAF sin módulo óptico, los puntos de fallo y los costes se reducen simultáneamente.