FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QSFP-100G-ER4-D30 100GBASE-ER4L y 112GBASE-OTU4 QSFP28 de doble velocidad 1310nm 30km

#88471
#88471

Semtech EML BOX ≤4.5W LC dúplex SMF

2.198,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
2.659,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
51 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
2 en almacén DE. Recibe tu pedido el 07 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico compatible con Cisco QSFP-100G-ER4-D30 100GBASE-ER4L y 112GBASE-OTU4 QSFP28 de doble velocidad para telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ER4L-100G a QSFP-ER4L-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Specifications
Compatible con Cisco
QSFP-100G-ER4-D30
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
QSFP28
Velocidad de datos
Doble velocidad 103.1 Gbps y 112 Gbps
Longitud de onda
1310nm*
Distancia máxima del cable
30km@SMF
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo de receptor
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Potencia TX (100G)
-2.5~4.5dBm
Sensibilidad del receptor (100G)
<-15dBm
Potencia TX (112G)
-1.5~4.5dBm
Sensibilidad del receptor (112G)
<-14.5dBm
Consumo de energía
4.5W
Relación de extinción
4dB
Formato de modulación
NRZ
CDR
TX y RX
Penalización por transmisión y dispersión
2.5dB
Presupuesto de energía
14.4dB
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Función FEC**
Soportado
Protocolos
100G Ethernet, conexiones de telecomunicaciones 100G
Aplicación
Ethernet 100GBASE, telecomunicaciones, red 5G Mid/Backhaul
Nota:* La gama de longitudes de onda de 1310nm incluye L0 1295.56nm(1294.53-1296.59nm), L1 1300.05nm(1299.02-1301.09nm), L2 1304.58nm(1303.54-1305.63nm), L3 1309.14nm(1308.09-1310.09nm)** Es necesario activar FEC en el host para aumentar la fiabilidad de la transmisión.

Video

Simplifica la construcción de centro de datos con solución integral de FS Ver vídeo
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Conectividad 100G para el centro de datos

El transceptor QSFP28, de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudar a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiable.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Especificaciones

Módulo transceptor óptico compatible con Cisco QSFP-100G-ER4-D30 100GBASE-ER4L y 112GBASE-OTU4 QSFP28 de doble velocidad para telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ER4L-100G a QSFP-ER4L-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Specifications
Compatible con Cisco
QSFP-100G-ER4-D30
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
QSFP28
Velocidad de datos
Doble velocidad 103.1 Gbps y 112 Gbps
Longitud de onda
1310nm*
Distancia máxima del cable
30km@SMF
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo de receptor
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Potencia TX (100G)
-2.5~4.5dBm
Sensibilidad del receptor (100G)
<-15dBm
Potencia TX (112G)
-1.5~4.5dBm
Sensibilidad del receptor (112G)
<-14.5dBm
Consumo de energía
4.5W
Relación de extinción
4dB
Formato de modulación
NRZ
CDR
TX y RX
Penalización por transmisión y dispersión
2.5dB
Presupuesto de energía
14.4dB
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Función FEC**
Soportado
Protocolos
100G Ethernet, conexiones de telecomunicaciones 100G
Aplicación
Ethernet 100GBASE, telecomunicaciones, red 5G Mid/Backhaul
Nota:* La gama de longitudes de onda de 1310nm incluye L0 1295.56nm(1294.53-1296.59nm), L1 1300.05nm(1299.02-1301.09nm), L2 1304.58nm(1303.54-1305.63nm), L3 1309.14nm(1308.09-1310.09nm)** Es necesario activar FEC en el host para aumentar la fiabilidad de la transmisión.

Video

Simplifica la construcción de centro de datos con solución integral de FS Ver vídeo
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para el centro de datos

El transceptor QSFP28, de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudar a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiable.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2.198,00 € (IVA excluido)

2.659,58 € (IVA incluido)

2 en almacén DE