El transceptor SFP28 compatible con FS para Mellanox proporciona un rendimiento de 25 GBase-ER de hasta 30 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm mediante un conector dúplex LC. Proporciona una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos. Además, este módulo ofrece interoperabilidad, sentando las bases para la actualización de la red de próxima generación. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor óptico SFP28 compatible 25GBASE-ER de Mellanox para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor óptico SFP28 compatible 25GBASE-ER de Mellanox para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
El transceptor SFP28 compatible con FS para Mellanox proporciona un rendimiento de 25 GBase-ER de hasta 30 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm mediante un conector dúplex LC. Proporciona una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos. Además, este módulo ofrece interoperabilidad, sentando las bases para la actualización de la red de próxima generación. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
289,19 € (IVA incluido)