FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre BAP-IP67LC-IP67LC-FS.
Esta imagen trata sobre BAP-IP67LC-IP67LC-FS.
Esta imagen trata sobre BAP-IP67LC-IP67LC-FS.
Esta imagen trata sobre BAP-IP67LC-IP67LC-FS.
Esta imagen trata sobre BAP-IP67LC-IP67LC-FS.
Esta imagen trata sobre BAP-IP67LC-IP67LC-FS.

Adaptador de mamparo/manga de acoplamiento IP67 LC UPC OS2 monomodo con tapa antipolvo

#78583
#78583

Plástico Manguito de circonio ≤0.3dB

36,00 € (IVA excluido)
FS P/N: BAP-IP67LC-IP67LC-FS
43,56 € (IVA incluido)
FS P/N: BAP-IP67LC-IP67LC-FS
1.9K vendidos
2 comentarios
7 preguntas
50 en tránsito. entrega antes de 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adaptador de mamparo/manga de acoplamiento IP67 LC UPC OS2 monomodo con tapa antipolvo

El adaptador LC de mamparo IP67 está pensado para la instalación en mamparo. Conectado con fibra monomodo y fibra multimodo, el adaptador está diseñado para ser duradero y proporcionar un acoplamiento mecánico fiable de los conjuntos de cables en entornos duros/exteriores. Por lo tanto, es la opción ideal para una solución fácil y de bajo coste en aplicaciones industriales, de fibra a la antena (FTTA) o cualquier otra aplicación en entornos difíciles.

La tapa antipolvo protege los cables de conexión resistentes de la exposición a los elementos o de los daños accidentales cuando no se utilizan.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Estilo de carrocería
Dúplex
Color
Negro
Clasificación IP
IP67
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Grado de inflamabilidad
UL94-V2
Temperatura de funcionamiento
-40°C a 80°C
Temperatura de almacenamiento
-40°C a 80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Características del adaptador de mampara LC IP67
El adaptador IP67 LC protege el producto contra la intrusión, el polvo, el agua, los contactos accidentales, etc.
Nueva línea de conectores IP67
Cumple la normativa IP67 y las aplicaciones en entornos difíciles.
Sistema de cierre de bayoneta simple
El cierre mecánico tipo bayoneta facilita la instalación y el desmontaje.
Manguito de cerámica de circonio
Baja pérdida de inserción menor de 0.3dB con alineación de alta precisión.
Especificaciones

Adaptador de mamparo/manga de acoplamiento IP67 LC UPC OS2 monomodo con tapa antipolvo

El adaptador LC de mamparo IP67 está pensado para la instalación en mamparo. Conectado con fibra monomodo y fibra multimodo, el adaptador está diseñado para ser duradero y proporcionar un acoplamiento mecánico fiable de los conjuntos de cables en entornos duros/exteriores. Por lo tanto, es la opción ideal para una solución fácil y de bajo coste en aplicaciones industriales, de fibra a la antena (FTTA) o cualquier otra aplicación en entornos difíciles.

La tapa antipolvo protege los cables de conexión resistentes de la exposición a los elementos o de los daños accidentales cuando no se utilizan.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Estilo de carrocería
Dúplex
Color
Negro
Clasificación IP
IP67
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Grado de inflamabilidad
UL94-V2
Temperatura de funcionamiento
-40°C a 80°C
Temperatura de almacenamiento
-40°C a 80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Características del adaptador de mampara LC IP67
El adaptador IP67 LC protege el producto contra la intrusión, el polvo, el agua, los contactos accidentales, etc.
Nueva línea de conectores IP67
Cumple la normativa IP67 y las aplicaciones en entornos difíciles.
Sistema de cierre de bayoneta simple
El cierre mecánico tipo bayoneta facilita la instalación y el desmontaje.
Manguito de cerámica de circonio
Baja pérdida de inserción menor de 0.3dB con alineación de alta precisión.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

36,00 € (IVA excluido)

43,56 € (IVA incluido)

50 en tránsito