Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor compatible genérico 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM para MMF
Hot #75793
Hot #75793
15,73 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP1G-SX-31
5.8K vendidos
43 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
1362 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de jun., 2024
532 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
110 en tránsito. entrega antes de 18 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor Módulo transceptor 1000BASE-SX (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP1G-SX-31
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km @ OM4 MMF
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de fibra
MMF
Soporte de DOM
Sí
Potencia TX
-9.5 ~ - 3dBm
Sensibilidad del receptor
< -21dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 1G para el centro de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Backward 1G (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Protocols (1)UPC Interface (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
42
1
0
0
0
W***n
Mexico
06 de dic. de 2023
Fully compatible and without any incident.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0F***n
Denmark
07 de dic. de 2022
The module works with no issues , my application for them are a bit different as they are used in my high-end setup used in streaming music .
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***n
Denmark
28 de nov. de 2022
The product was easy to find and purchase and with prompt delivery. What's not to like?
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente