FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.
Esta imagen trata sobre FHZ-36F3MTPLCOS2.

Cassette FHZ 3 x MTP®-12 36 fibras OS2 monomodo, polaridad universal, 3 x 12F MTP® a 6 x LC dúplex y 6 x LC quad (azul), 0.35dB máx.

#74185
#74185

216F en 1U Se utiliza con el tronco de método B

609,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHZ-36F3MTPLCOS2
736,89 € (IVA incluido)
FS P/N: FHZ-36F3MTPLCOS2
973 vendidos
10 comentarios
9 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

Cassette Elite MTP®-12 de densidad ultra alta FHZ premium

El casete MTP® premium de densidad ultra alta con su huella única de hasta 216 fibras dentro de un espacio de 1U. Los casetes proporcionan una transición segura entre conectores MTP® y LC. Se utilizan para interconectar cables troncales MTP® con conectores LC.

La serie FHZ Premium Ultra HD permite ofrecer la escalabilidad necesaria para aumentar la densidad a medida que evolucionan las exigencias de la empresa, 1U hasta 216 fibras ópticas LC.

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
36 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OS2 9/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® APC macho (con pins)
Tipo de adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Fibra de vidrio
Ultrafibra SMF-28® de Corning
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥60dB, LC≥50dB
Material del casete
SPCC (Revestimiento negro)
Dimensiones (HxWxD)
0.84"x5.49"x8.92" (21.4x139.4x226.7mm)
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHZ
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado troncal 10G
Ver productos

Características

Diseño funcional para un despliegue rápido

Compuesto por conectores LC preterminados para un despliegue rápido y sencillo en aplicaciones de densidad ultraalta.

Adaptador US Conec MTP®

Consigue una mayor velocidad de transmisión de datos y una garantía de calidad superior

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Barra de sujeción

El sistema de liberación/tracción facilita su extracción

Solución de Ultra alta densidad para el empleo en red
Utilización eficiente del espacio de rack y flexibilidad de diseño para la conexión rápida de aplicaciones remotas o de centros de datos.
Diseño modular
Hasta 216F fibras LC en distribuidor de fibra FHZ 1U con 6 ranuras
Fácil instalación
90% más rápido de instalar que la terminación en campo con instalación sin herramientas
Soluciones versátiles
Soporta interconexión o conexión cruzada para conectividad 10G/40G/100G
Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y fiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza bajas pérdidas de inserción y penalizaciones por consumo en entornos de red de alta velocidad con presupuestos de energía ajustados.

Modo de fibra
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
Cantidad de fibras
24 fibras
24 fibras
24 fibras
36 fibras
36 fibras
36 fibras
Número de puerto LC
12 puertos
12 puertos
12 puertos
18 puertos
18 puertos
18 puertos
Número de puerto MTP®
2 puertos
2 puertos
2 puertos
3 puertos
3 puertos
3 puertos
Polaridad
Tipo A
Tipo AF
Universal
Tipo A
Tipo AF
Universal
Método de troncal
Utilizado con el troncal de método A
Utilizado con el troncal de método A
Utilizado con el troncal de método B
Utilizado con el troncal de método A
Utilizado con el troncal de método A
Utilizado con el troncal de método B
Método de cassette
MTP® Csssettes(A to AF)
MTP® Csssettes(A to AF)
Cassettes MTP® (Universal)
MTP® Csssettes(A to AF)
MTP® Csssettes(A to AF)
Cassettes MTP® (Universal)
Especificaciones

Cassette Elite MTP®-12 de densidad ultra alta FHZ premium

El casete MTP® premium de densidad ultra alta con su huella única de hasta 216 fibras dentro de un espacio de 1U. Los casetes proporcionan una transición segura entre conectores MTP® y LC. Se utilizan para interconectar cables troncales MTP® con conectores LC.

La serie FHZ Premium Ultra HD permite ofrecer la escalabilidad necesaria para aumentar la densidad a medida que evolucionan las exigencias de la empresa, 1U hasta 216 fibras ópticas LC.

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
36 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OS2 9/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® APC macho (con pins)
Tipo de adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Fibra de vidrio
Ultrafibra SMF-28® de Corning
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥60dB, LC≥50dB
Material del casete
SPCC (Revestimiento negro)
Dimensiones (HxWxD)
0.84"x5.49"x8.92" (21.4x139.4x226.7mm)
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHZ
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado troncal 10G
Ver productos
Características
Diseño funcional para un despliegue rápido

Compuesto por conectores LC preterminados para un despliegue rápido y sencillo en aplicaciones de densidad ultraalta.

Adaptador US Conec MTP®

Consigue una mayor velocidad de transmisión de datos y una garantía de calidad superior

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Barra de sujeción

El sistema de liberación/tracción facilita su extracción

Solución de Ultra alta densidad para el empleo en red
Utilización eficiente del espacio de rack y flexibilidad de diseño para la conexión rápida de aplicaciones remotas o de centros de datos.
Diseño modular
Hasta 216F fibras LC en distribuidor de fibra FHZ 1U con 6 ranuras
Fácil instalación
90% más rápido de instalar que la terminación en campo con instalación sin herramientas
Soluciones versátiles
Soporta interconexión o conexión cruzada para conectividad 10G/40G/100G
Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y fiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza bajas pérdidas de inserción y penalizaciones por consumo en entornos de red de alta velocidad con presupuestos de energía ajustados.

Modo de fibra
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
Cantidad de fibras
24 fibras
24 fibras
24 fibras
36 fibras
36 fibras
36 fibras
Número de puerto LC
12 puertos
12 puertos
12 puertos
18 puertos
18 puertos
18 puertos
Número de puerto MTP®
2 puertos
2 puertos
2 puertos
3 puertos
3 puertos
3 puertos
Polaridad
Tipo A
Tipo AF
Universal
Tipo A
Tipo AF
Universal
Método de troncal
Utilizado con el troncal de método A
Utilizado con el troncal de método A
Utilizado con el troncal de método B
Utilizado con el troncal de método A
Utilizado con el troncal de método A
Utilizado con el troncal de método B
Método de cassette
MTP® Csssettes(A to AF)
MTP® Csssettes(A to AF)
Cassettes MTP® (Universal)
MTP® Csssettes(A to AF)
MTP® Csssettes(A to AF)
Cassettes MTP® (Universal)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

609,00 € (IVA excluido)

736,89 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes