Haz clic para ampliar la imagen
1m (3ft) Mellanox MC220731V-001 Compatible 56G QSFP+ Active Optical Cable
#71508
#71508
143,99 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-56G-AO01
44 vendidos
6 comentarios
1 pregunta
Longitud:
Prepedido. envío antes de 03 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Mellanox MC220731V-001 Compatible 56G QSFP+AOC (1 metro, QSFP+ a QSFP+)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MC220731V-001
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad de datos
FDR 56Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
1m(3.28ft)
Chaqueta
PVC(OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Código armonizado HTS
8517622990
Directivas
56G InfiniBand , 4x FDR, Fibre Channel
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 56G para centro de datos
Presentado con 1.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 56G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
S***n
United States
15 de sept. de 2020
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0K***o
United States
02 de sept. de 2020
FS customer service has never been caught up by those who were unable to get back to me in a timely manner and weren’t super well-versed in their product’s technical details.
Compra verificada
Útil 9
Comentario 0W***e
United States
18 de my. de 2020
The AM was enthusiastic about solving my problems and helping me track my package all the time. After receiving my order, I plugged the AOC cables into my switches and did the compatibility test, they worked great and no errors occurred until now.
Compra verificada
Útil 17
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente