FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (SFTP) PVC CM, azul, 1.2m

#70660
#70660

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

3,51 € (IVA incluido)
FS P/N: C6SFTPSGPVC
14.2K vendidos
3 comentarios
5 preguntas
145 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (SFTP), 26AWG, 1000Base-T

El cable de red Cat6 es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 1000BASE-T en 100m y 10 Gigabit Ethernet en la distancia limitada especificada en el sector. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de los cables de red Cat6 de FS aplica cobre desnudo puro de alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de señales. El material de la chaqueta es un nuevo material ecológico PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
blindado (SFTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
4ft (1.2m) (incluyendo enchufes)
Material de conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.3
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad de Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

100% de confianza de prueba de cable de red de Fluke de que cada cable de red ofrece el rendimiento especificado.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Length (2)Application (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

K***t

United States

17 de abr. de 2022
5.0
Great quality patch cables with a nice thick jacket and excellent RJ-45 connectors.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

D***o

United States

13 de my. de 2020
5.0
I bought the cables because our new factory needed to be connected to our data center. Thanks to the perfect package, the cables were protected well during the delivery. The cables sit firmly on our devices, and did their jobs well.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0

F***d

United States

21 de dic. de 2019
5.0
This cord is perfect in its length for my connection. I don’t have to deal with extra cables hanging around everywhere. During my construction, I’ve noticed that this cable is much better and more durable compared with my current one. Overall, this ethernet cable is really good.
Compra verificada
Útil 14
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente