FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO02.

Cable de breakout óptico activo 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 2m (7ft) - compatible con Cisco QSFP-4SFP25G-AOC2M

#70450
#70450

≤3.5W 7.5mm Fibra óptica

243,21 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-4S28AO02
653 vendidos
17 comentarios
5 preguntas
14 en almacén DE. Recibe tu pedido el 19 de jun., 2024
41 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable AOC compatible con Cisco QSFP-4SFP25G-AOC2M 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (2-metros, QSFP28 a SFP28)

Especificaciones
Cisco Compatible
QSFP-4SFP25G-AOC2M
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad de datos máxima
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
2m (6.56ft)
Tipo de fibra
OM3
Chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento. 

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
17
0
0
0
0

R***e

United States

15 de en. de 2024
5.0
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.

This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***s

Canada

04 de oct. de 2023
5.0
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

P***t

Canada

04 de abr. de 2023
5.0
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente