Haz clic para ampliar la imagen
Cable de breakout óptico activo 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 20m (66ft) para switches FS
#70445
#70445
286,77 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-4S28AO20
3 vendidos
17 comentarios
6 preguntas
Longitud:
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable AOC para switches FS QSFP28 a 4x25G SFP28 (20-metros, QSFP28 a SFP28)
Especificaciones
Referencia
Q-4S28AO20
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad de datos máxima
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
20m (65.62ft)
Tipo de fibra
OM3
Chaqueta
OFNP
Temperatura
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Solarflare Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
17
0
0
0
0
R***e
United States
15 de en. de 2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***s
Canada
04 de oct. de 2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***t
Canada
04 de abr. de 2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente