FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica SC UPC a SC UPC 7m OM2 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 3.0mm

#68891
#68891

G.651 Redes 1/10G

3,75 € (IVA incluido)
FS P/N: OM2SCDX
18 vendidos
0 comentario
7 preguntas
Longitud:
20 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica multimodo OM2 50/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica multimodo insensible a la flexión OM2 de 50/125μm tiene menos atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para su cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc, e interconectar casetes pre-terminados en la distribución principal, distribución horizontal, y las áreas de distribución de equipos.

Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM2 es ideal para conectar 1000BASE-SX, transceptores SFP, etc. para aplicaciones gigabit Ethernet y de canal de fibra.

Especificaciones
Tipo de conector
SC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Dúplex
Modo de fibra
OM2 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
550m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
G.651
Radio mínimo de curvatura
15mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
3.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Cable fibra óptica chaqueta OFNR (Riser) con índice de inflamabilidad estándar industrial

El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.

Férula de cerámica de zirconia óptima IL y RL

Bota de cable de 3.0mm, provee una protección máxima

La impresión ayuda a reconocer e identificar diferentes cables

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Application (1)Fiber Grade (1)Installation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente