El cable de fibra óptica multimodo OM1 de 62,5/125μm es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápida, Ethernet gigabit y canal de fibra, como en centros de datos, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc., así como para interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.
Este cable de fibra óptica multimodo OM1 de 62,5/125μm es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX, etc. para aplicaciones de Ethernet rápida, Ethernet gigabit y canal de fibra.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 30m OM1 62.5/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 3.0mm
Alta calidad y rentable 62.5/125μm OM1 cable de conexión de fibra multimodo
(Cable de fibra)
Video
Conocer nuestro vídeo de introducción para entender mejor la diferencia de las fibras multimodo.
Video
El conector de fibra dúplex estándar de la industria cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.
Férula de cerámica de circonio óptima IL y RL
Bota de cable de 3.0mm, proporciona la máxima protección
La impresión ayuda a aclarar y reconocer los distintos cables
Las exhaustivas pruebas de rendimiento garantizan que el cable funcione de forma más segura y la transmisión de datos sea más fiable y estable en tu red.
D***s
Australia
M***c
Australia
B***a
India