FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a SC UPC 15m OM1 62.5/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm

#68879
#68879

G.651 Redes 1/10G

5,69 € (IVA incluido)
FS P/N: OM1LCSCDX
59 vendidos
150 comentarios
4 preguntas
Longitud:
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica multimode OM1 de 62.5/125μm es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápido, de Gigabit Ethernet y de canal de fibra, como en el centro de datos, la sala de telecomunicaciones, las granjas de servidores, las redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 OM1 es ideal para la conexión de transceptores 100/1000BASE-SX, etc., para aplicaciones de Ethernet rápido, de Gigabit Ethernet y de canal de fibra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Dúplex
Modo de fibra
OM1 62.5/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
280m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
G.651
Radio mínimo de curvatura
15mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
3.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cable fibra óptica chaqueta OFNR (Riser) con índice de inflamabilidad estándar industrial

El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.

Férula de cerámica de zirconia óptima IL y RL

Bota de cable de 3.0mm, provee una protección máxima

La impresión ayuda a reconocer e identificar diferentes cables

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
120
30
0
0
0

B***a

India

06 de en. de 2022
5.0
I'm currently running HP J9054B transceivers with a 62.5/125 MMF patch cable over 6,200 ft 62.5/125 MMF fiber without any issues.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

1***6

31580

01 de en. de 2022
5.0
Excellent quality made cable. I'm using it for up link on 2 switches. No issues at all.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

N***d

United States

06 de agto. de 2021
5.0
I took a picture of an MTRJ / ST cable as requested by FS. Actually, you can be sure to save a lot of communication time if you send the correct photos.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente