El punto de acceso al tráfico (TAP) es un dispositivo de supervisión pasiva que pasa el tráfico de la red activa a los dispositivos de supervisión y proporciona una demarcación entre la red activa y la infraestructura de supervisión. Está diseñado para supervisar eficazmente el tráfico de la red optimizando el rendimiento, son herramientas que proporcionan a los usuarios una comprensión de los patrones de flujo de la red dividiendo el tráfico para la supervisión y la seguridad sin interrumpir el tráfico de la red.
Haz clic para ampliar la imagen
Cassette TAP de fibra óptica BIDI FHD, OM4 multimodo, 6 puertos LC dúplex Live, 6 puertos LC dúplex TAP, relación de división 50/50 (Live/TAP), 40G
Casete TAP de fibra óptica BIDI FHD de 40G, 6 puertos activos LC dúplex, 6 puertos TAP LC dúplex, relación de división 50/50
Soluciones de conexión
Características
Completamente pasivo, no necesita energía eléctrica
Acceso permanente en línea a los enlaces de red
Los casetes TAP son un dispositivo de supervisión pasiva que se utiliza para supervisar el tráfico de red y proporciona una proporción de división 50/50 para la LAN del centro de datos.
La tapa superior extraíble sin herramientas simplifica el manejo
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo
Vídeos
Casete TAP de fibra óptica BIDI FHD de 40G, 6 puertos activos LC dúplex, 6 puertos TAP LC dúplex, relación de división 50/50
El punto de acceso al tráfico (TAP) es un dispositivo de supervisión pasiva que pasa el tráfico de la red activa a los dispositivos de supervisión y proporciona una demarcación entre la red activa y la infraestructura de supervisión. Está diseñado para supervisar eficazmente el tráfico de la red optimizando el rendimiento, son herramientas que proporcionan a los usuarios una comprensión de los patrones de flujo de la red dividiendo el tráfico para la supervisión y la seguridad sin interrumpir el tráfico de la red.
Completamente pasivo, no necesita energía eléctrica
Acceso permanente en línea a los enlaces de red
Los casetes TAP son un dispositivo de supervisión pasiva que se utiliza para supervisar el tráfico de red y proporciona una proporción de división 50/50 para la LAN del centro de datos.
La tapa superior extraíble sin herramientas simplifica el manejo
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
229,00 € (IVA excluido)
277,09 € (IVA incluido)