FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMLCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica, 0.12dB IL típica, PVC(OFNR) 5m (16ft) LC UPC a LC UPC dúplex OS2 monomodo de grado B 2.0mm BIF

#68297
#68297

Corning G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

19,36 € (IVA incluido)
FS P/N: HD-SMLCDX
2.3K vendidos
75 comentarios
9 preguntas
Longitud:
85 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica LC UPC a LC UPC 9/125 monomodo de grado B insensible a la curvatura

IEC 61753-1 acoplamiento aleatorio especificado grado B (≤0.12dB de media, ≤0.25dB máx. para >97% de la muestra), cumplir con los requisitos de gran ancho de banda y alta velocidad de los últimos equipos ópticos activos que permiten grandes flujos de datos que se transmiten de forma fiable a través de largas distancias.

El cable de fibra óptica insensible a la curvatura de Corning garantiza una menor atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes.

Especificaciones
Fibra de conector
LC UPC a LC UPC
Modo de fibra
SMF 9/125μm
Grado de fibra
G.657.A1
Chaqueta
2.0mm, PVC
Grado de atenuación
Grado B
Pérdida de retorno
≥50dB
Pérdida típica de inserción
≤0.12dB
Pérdida máxima de inserción
≤0.25dB
Cantidad de fibra
Dúplex
Durabilidad
500 veces
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10D/5D (dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cable de grado B con pérdidas ultrabajas
Los cables pueden cumplir los requisitos de pérdidas de inserción muy bajas de los sistemas de alta velocidad.
Pérdida de inserción típica ≤0.12dB
Pérdida de inserción máxima ≤0.25dB
Pérdida de retorno ≥50dB
Corning BIF Fiber Guarantees Transmission Accuracy and Stability

It maintains flexibility and stability to bend without sacrificing transmission performance.

Radio mínimo de curvatura 10mm

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas para el cableado.

Resistencia a la tracción máx. 150N

El cable resistente a la tracción reduce el riesgo de paradas por aplastamiento.

Fibras de vidrio ultrapuras

La alta pureza de la fibra garantiza una baja atenuación y una escasa pérdida de señal.

Cantidad de fibras
Dúplex / 2 fibras
Dúplex / 2 fibras
Uniboot / 2 Fibers
Dúplex / 2 fibras
Dúplex / 2 fibras
Dúplex / 2 fibras
Grado de fibra
Corning G.657.A1
G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Chaqueta
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diámetro de cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (Exterior/Interior)
Pérdida de inserción
≤0.12dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
20/10D
(dinámico/estático)
20/10D
(dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20~70°C
Aplicación
Conexiones interiores de banda ancha y baja pérdida
Interior, edificio general
Cableado interior de alta densidad
Interior, zonas peligrosas
Exteriores, entornos duros
Exteriores, industria pesada
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
73
2
0
0
0

A***n

Canada

08 de en. de 2022
5.0
Good products, possesses advanced anti-bending and low loss properties.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

H***e

United Kingdom

10 de nov. de 2021
5.0
We use a local supplier for fiber/copper patches as we get them with a “serial number” directly. I recently found that this service is also available at FS. So I ordered some cable with special labels. Good choice for me.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***x

United Kindom

17 de sept. de 2021
5.0
These cables enhance my network performance by allowing extended length channels, higher loss-budget margins, and greater configuration flexibility in the future, work perfectly well with my 10G LR SFP+ transceivers and make data transmission more stable without packet loss.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente