FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Esta imagen trata sobre IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Esta imagen trata sobre IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Esta imagen trata sobre IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Esta imagen trata sobre IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Esta imagen trata sobre IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.

Adaptador/acoplador en línea OS2 monomodo IP67 MTP®/MPO-8/12/24 con tapa antipolvo

#63043
#63043

Plástico Manga de circonio ≤0.35dB

36,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS
43,56 € (IVA incluido)
FS P/N: IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS
535 vendidos
9 comentarios
6 preguntas
Prepedido. envío antes de 28 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adaptador en línea IP67 MTP®/MPO-8/12/24 para entornos hostiles

El adaptador en línea IP67 MTP®/MPO-8/12/24 está diseñado para proporcionar una conexión de cable MTP®/MPO a cable de fibra óptica para extensiones de cable simples. El adaptador cumple con las clasificaciones de sellado ambiental IP67 y es la opción ideal para una solución de bajo costo y fácil de usar en aplicaciones industriales, de fibra a antena (FTTA) o cualquier otra aplicación ambiental adversa.

La tapa antipolvo es la forma ideal de proteger los latiguillos resistentes de la exposición a elementos o daños accidentales cuando no están en uso.

Especificaciones
Tipo de producto
MTP/MPO
Chavetero
Opuesto (arriba-abajo)
Clasificación IP
IP67
Pérdida de inserción
≤0.35dB
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V2
Temperatura
De funcionamiento -40°C a 80°C
De almacenamiento -40°C a 80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Características del adaptador en línea IP67 MTP®/MPO

El adaptador IP67 MTP®/MPO protege el producto contra la intrusión, el polvo, el agua, los contactos accidentales, etc.

Nueva línea de conectores IP67

Cumple la norma IP67 y es compatible con el conector MTP/MPO resistente al agua

Sistema de cierre de bayoneta simple

La inserción por empuje con cierre mecánico tipo bayoneta proporciona una fácil instalación y extracción

Baja pérdida de inserción

Pérdida de inserción excepcionalmente baja y aplicación en FTTA, FTTH, entorno duro, industrial

Protege contra las agresiones del entorno

El adaptador en línea MTP/MPO se utiliza para extensiones de cable sencillas. Con protección contra el agua y el polvo, es adecuado para eventos al aire libre que requieran sonido o vídeo, maquinaria industrial, equipos de diagnóstico, equipos de comunicación y cualquier lugar donde se requiera una conectividad resistente a la intemperie.

Especificaciones

Adaptador en línea IP67 MTP®/MPO-8/12/24 para entornos hostiles

El adaptador en línea IP67 MTP®/MPO-8/12/24 está diseñado para proporcionar una conexión de cable MTP®/MPO a cable de fibra óptica para extensiones de cable simples. El adaptador cumple con las clasificaciones de sellado ambiental IP67 y es la opción ideal para una solución de bajo costo y fácil de usar en aplicaciones industriales, de fibra a antena (FTTA) o cualquier otra aplicación ambiental adversa.

La tapa antipolvo es la forma ideal de proteger los latiguillos resistentes de la exposición a elementos o daños accidentales cuando no están en uso.

Especificaciones
Tipo de producto
MTP/MPO
Chavetero
Opuesto (arriba-abajo)
Clasificación IP
IP67
Pérdida de inserción
≤0.35dB
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V2
Temperatura
De funcionamiento -40°C a 80°C
De almacenamiento -40°C a 80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Características del adaptador en línea IP67 MTP®/MPO

El adaptador IP67 MTP®/MPO protege el producto contra la intrusión, el polvo, el agua, los contactos accidentales, etc.

Nueva línea de conectores IP67

Cumple la norma IP67 y es compatible con el conector MTP/MPO resistente al agua

Sistema de cierre de bayoneta simple

La inserción por empuje con cierre mecánico tipo bayoneta proporciona una fácil instalación y extracción

Baja pérdida de inserción

Pérdida de inserción excepcionalmente baja y aplicación en FTTA, FTTH, entorno duro, industrial

Protege contra las agresiones del entorno

El adaptador en línea MTP/MPO se utiliza para extensiones de cable sencillas. Con protección contra el agua y el polvo, es adecuado para eventos al aire libre que requieran sonido o vídeo, maquinaria industrial, equipos de diagnóstico, equipos de comunicación y cualquier lugar donde se requiera una conectividad resistente a la intemperie.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

36,00 € (IVA excluido)

43,56 € (IVA incluido)

Prepedido