FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Esta imagen trata sobre BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Esta imagen trata sobre BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Esta imagen trata sobre BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.

Adaptador/acoplador en línea OS2 monomodo IP67 MTP®/MPO-8/12/24 con tapa antipolvo

#63042
#63042

Plástico Manga de circonio ≤0.35dB

36,00 € (IVA excluido)
FS P/N: BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS
43,56 € (IVA incluido)
FS P/N: BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS
1.7K vendidos
9 comentarios
10 preguntas
19 en almacén DE. Recibe tu pedido el 08 de my., 2024
30 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adaptador de mamparo IP67 MTP®/MPO-8/12/24 para entornos hostiles

El adaptador de mamparo MTP®/MPO IP67 está diseñado para proporcionar un cable MTP®/MPO a la conexión de fibra óptica del equipo. El adaptador cumple con las clasificaciones de sellado ambiental IP67 y es la opción ideal para una solución de bajo costo y fácil de usar en aplicaciones industriales, de fibra a antena (FTTA) o cualquier otra aplicación ambiental adversa.

La tapa antipolvo es la forma ideal de proteger los latiguillos resistentes de la exposición a elementos o daños accidentales cuando no están acoplados a un tomacorriente de tu sistema de cableado resistente.

Especificaciones
Tipo de producto
MTP/MPO
Chavetero
Opuesto (arriba-abajo)
Clasificación IP
IP67
Pérdida de inserción
≤0.35dB
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V2
Temperatura
De funcionamiento -40°C a 80°C
De almacenamiento -40°C a 80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio
Manguito cerámico de alta precisión
Garantiza la máxima conexión entre los puentes de fibra
Protección frente a entornos agresivos

Con características a prueba de agua y polvo, el adaptador de mamparo MTP/MPO es adecuado para fijar conjuntos de cables a cajas de terminación para aplicaciones en entornos difíciles, como eventos al aire libre que requieren sonido o vídeo y en cualquier lugar donde se requiera conectividad resistente al agua.

Especificaciones

Adaptador de mamparo IP67 MTP®/MPO-8/12/24 para entornos hostiles

El adaptador de mamparo MTP®/MPO IP67 está diseñado para proporcionar un cable MTP®/MPO a la conexión de fibra óptica del equipo. El adaptador cumple con las clasificaciones de sellado ambiental IP67 y es la opción ideal para una solución de bajo costo y fácil de usar en aplicaciones industriales, de fibra a antena (FTTA) o cualquier otra aplicación ambiental adversa.

La tapa antipolvo es la forma ideal de proteger los latiguillos resistentes de la exposición a elementos o daños accidentales cuando no están acoplados a un tomacorriente de tu sistema de cableado resistente.

Especificaciones
Tipo de producto
MTP/MPO
Chavetero
Opuesto (arriba-abajo)
Clasificación IP
IP67
Pérdida de inserción
≤0.35dB
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V2
Temperatura
De funcionamiento -40°C a 80°C
De almacenamiento -40°C a 80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio
Manguito cerámico de alta precisión
Garantiza la máxima conexión entre los puentes de fibra
Protección frente a entornos agresivos

Con características a prueba de agua y polvo, el adaptador de mamparo MTP/MPO es adecuado para fijar conjuntos de cables a cajas de terminación para aplicaciones en entornos difíciles, como eventos al aire libre que requieren sonido o vídeo y en cualquier lugar donde se requiera conectividad resistente al agua.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

36,00 € (IVA excluido)

43,56 € (IVA incluido)

19 en almacén DE
30 en almacén global