Este cobre de conexión directa puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de Breakout Twinax 3m de Cobre 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 de Conexión Directa Pasivo - Compatible con H3C QSFP28-4SFP28-CU-3M
#50539
#50539
109,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q-4S28PC03131,89 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-4S28PC03
12 vendidos
68 comentarios
15 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 19 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
H3C QSFP28-4SFP28-CU-3M Compatible 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 DAC Cable (3 metros, pasivo, QSFP28 a SFP28, 28AWG)
Especificaciones
H3C compatible
QSFP28-4SFP28-CU-3M
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
25mm
Calibre de cable
28AWG
Longitud de cable
3m (9,84ft)
Material de cubierta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
25mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Especificaciones
H3C QSFP28-4SFP28-CU-3M Compatible 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 DAC Cable (3 metros, pasivo, QSFP28 a SFP28, 28AWG)
Especificaciones
H3C compatible
QSFP28-4SFP28-CU-3M
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
25mm
Calibre de cable
28AWG
Longitud de cable
3m (9,84ft)
Material de cubierta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
25mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Este cobre de conexión directa puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
109,00 € (IVA excluido)
131,89 € (IVA incluido)
Prepedido