El módulo transceptor óptico compatible con H3C JL306A está diseñado para su uso en el rendimiento de Ethernet 40GBASE de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con el estándar QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 y OTU3. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para ser utilizado en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, aplicaciones empresariales de núcleo y de capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE H3C JL306A, 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con JL306A HPE H3C, 40GBASE-ER4 QSFP+ Optical Transceiver Module para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con JL306A HPE H3C, 40GBASE-ER4 QSFP+ Optical Transceiver Module para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
El módulo transceptor óptico compatible con H3C JL306A está diseñado para su uso en el rendimiento de Ethernet 40GBASE de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con el estándar QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 y OTU3. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para ser utilizado en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, aplicaciones empresariales de núcleo y de capa de distribución.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
888,00 € (IVA excluido)
1.074,48 € (IVA incluido)