FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.

Adaptador/acoplador de fibra óptica LC/UPC hembra a SC/UPC hembra híbrido símplex OS2 monomodo plástico con brida

#22332
#22332

Plástico Manguito de circonio ≤0.5dB

14,00 € (IVA excluido)
FS P/N: AD-LC-SC-SMM-SXP-FS
16,94 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-LC-SC-SMM-SXP-FS
12.8K vendidos
8 comentarios
2 preguntas
47 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
160 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 20 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adapatador de fibra óptica LC-SC híbrido símplex plástico, Hembra a hembra

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

El adaptador de fibra óptica híbrido LC-SC es un estilo especial de adaptador de fibra óptica que admite la conexión de precisión de diferentes tipos de conectores de fibra óptica. Está especialmente diseñado para incorporar el Pequeña Form Factor LC en un entorno configurado SC. El diseño compacto permite a los operadores de red reducir costos mediante el ahorro de espacio y elimina los accesorios de cables híbridos.

Especificaciones
Conector 1
LC/UPC hembra
Conector 2
SC/UPC hembra
Tipo de fibra
Símplex
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.5dB
Durabilidad
1000 veces
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Temperatura de funcionamiento
-25~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio
Manguito cerámico de alta precisión
Garantiza la máxima conexión entre los puentes de fibra
Especificaciones

Adapatador de fibra óptica LC-SC híbrido símplex plástico, Hembra a hembra

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

El adaptador de fibra óptica híbrido LC-SC es un estilo especial de adaptador de fibra óptica que admite la conexión de precisión de diferentes tipos de conectores de fibra óptica. Está especialmente diseñado para incorporar el Pequeña Form Factor LC en un entorno configurado SC. El diseño compacto permite a los operadores de red reducir costos mediante el ahorro de espacio y elimina los accesorios de cables híbridos.

Especificaciones
Conector 1
LC/UPC hembra
Conector 2
SC/UPC hembra
Tipo de fibra
Símplex
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.5dB
Durabilidad
1000 veces
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Temperatura de funcionamiento
-25~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio
Manguito cerámico de alta precisión
Garantiza la máxima conexión entre los puentes de fibra

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

14,00 € (IVA excluido)

16,94 € (IVA incluido)

47 en almacén DE