El transceptor SFP28 proporciona 25GBASE-LRS a lo largo de hasta 300 m sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm a través de un conector dúplex LC. Todos nuestros transceptores cumplen los estándares Multi-Source Agreement (MSA) para ofrecer una integración de red perfecta. Entre las características adicionales del producto se incluye la soporta Digital Optical Monitoring (DOM), que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico SFP28 25GBASE-LR-S-I 1310nm 300m DOM LC/UPC dúplex SMF (industrial)
Módulo transceptor óptico 25GBASE-LR-S SFP28 DOM para centro de datos (industrial, SMF, 1310 nm, 300 m, LC, DOM)
Soluciones de conexión
Características
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Longitud central de onda | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m | 400m@OM4/ 300m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
Tipo de transmisor | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Tipo de fibra | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Tecnología de embalaje | Embalaje BOX | Embalaje COB | Embalaje BOX | Embalaje BOX | Embalaje BOX |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Macom |
Aplicación | 25G Ethernet/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos |
Módulo transceptor óptico 25GBASE-LR-S SFP28 DOM para centro de datos (industrial, SMF, 1310 nm, 300 m, LC, DOM)
El transceptor SFP28 proporciona 25GBASE-LRS a lo largo de hasta 300 m sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm a través de un conector dúplex LC. Todos nuestros transceptores cumplen los estándares Multi-Source Agreement (MSA) para ofrecer una integración de red perfecta. Entre las características adicionales del producto se incluye la soporta Digital Optical Monitoring (DOM), que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Longitud central de onda | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m | 400m@OM4/ 300m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
Tipo de transmisor | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Tipo de fibra | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Tecnología de embalaje | Embalaje BOX | Embalaje COB | Embalaje BOX | Embalaje BOX | Embalaje BOX |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Macom |
Aplicación | 25G Ethernet/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
49,00 € (IVA excluido)
59,29 € (IVA incluido)