Cables de conexión uniboot MTP®-LC con una funda de doble chaqueta más robusta que proporciona una mayor resistencia al aplastamiento. Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio.
Los cables multiarranque uniboot MTP®-LC combinan conectores MTP® que se conectan a paneles adaptadores MTP® y dúplex. Conectores LC uniboot que se conectan directamente a transceptores ópticos, lo que permite más opciones para cableado de centros de datos de alta densidad. Tenga en cuenta: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO y logran niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión élite monomodo OS2 9/125 de 30m (100ft) MTP®-8 hembra a 4 LC UPC Uniboot de 8 fibras tipo B Plenum (OFNP), amarillo
cable de conexión de modo único MTP®-8 hembra a 4 LC UPC Uniboot Plenum (OFNP) OS2
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Limpiando conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.
Limpiando conectores LC con el limpiador IBC LC².
Vídeos
cable de conexión de modo único MTP®-8 hembra a 4 LC UPC Uniboot Plenum (OFNP) OS2
Cables de conexión uniboot MTP®-LC con una funda de doble chaqueta más robusta que proporciona una mayor resistencia al aplastamiento. Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio.
Los cables multiarranque uniboot MTP®-LC combinan conectores MTP® que se conectan a paneles adaptadores MTP® y dúplex. Conectores LC uniboot que se conectan directamente a transceptores ópticos, lo que permite más opciones para cableado de centros de datos de alta densidad. Tenga en cuenta: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO y logran niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Limpiando conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.
Limpiando conectores LC con el limpiador IBC LC².
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
129,00 € (IVA excluido)
156,09 € (IVA incluido)