El cable de fibra óptica blindado con armadura metálica incorporada puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las zonas más peligrosas, incluidos los entornos con poco polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores que causan daños.
Nota: E2000 es un conector LSH con una chaqueta a prueba de polvo.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado dúplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm
Cables de fibra óptica blindado monomodo sobresalientes
UPC≥55dB, APC≥75dB (LSH)
Características
Radio mínimo de curvatura de 10/5D
La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento de la holgura y el enrutamiento.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión alcanzan una vida útil de hasta 500 inserciones.
Resistencia a la tracción de 120N-225N
El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.
Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC, LSZH porque cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
La excepcional durabilidad de los cables de fibra blindados es adecuada para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales en el techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.
Cables de fibra óptica blindado monomodo sobresalientes
El cable de fibra óptica blindado con armadura metálica incorporada puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las zonas más peligrosas, incluidos los entornos con poco polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores que causan daños.
Nota: E2000 es un conector LSH con una chaqueta a prueba de polvo.
UPC≥55dB, APC≥75dB (LSH)
Radio mínimo de curvatura de 10/5D
La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento de la holgura y el enrutamiento.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión alcanzan una vida útil de hasta 500 inserciones.
Resistencia a la tracción de 120N-225N
El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.
Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC, LSZH porque cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
La excepcional durabilidad de los cables de fibra blindados es adecuada para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales en el techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
8,10 € (IVA excluido)
9,80 € (IVA incluido)