Cat6a es un cable de red de "4 pares trenzados" que se utiliza para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz y también puede proporcionar una velocidad de 10 G con una distancia de transmisión de hasta 37 metros. Es compatible con versiones anteriores del estándar Cat5/5e. El cableado Cat6 es adecuado para cableado de oficinas y edificios, como escuelas y centros comerciales. Este cable es perfecto para todas sus instalaciones de redes avanzadas.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, blindado (F/UTP), LSZH Dca, con bobina (azul)
Cable Ethernet Cat6a a granel, 1000ft (305 m), listado UL, cable de cobre puro desnudo sólido 23 AWG, 750MHz, blindado (F/UTP), LSZH Dca (azul)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Este cable tiene una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.
Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades
LSZH, menos humo y casi nada de gas altamente tóxico llamado halógeno
Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.