Cat6a fue desarrollado para alcanzar una distancia máxima de 100 metros para velocidades de red completas de 10 Gigabit. Esta sólida especificación le brindará el margen adicional en su red que Cat6 no puede ofrecer. El rendimiento de 750MHz es el doble que el de la Categoría 6 y cinco veces la capacidad de ancho de banda de la Categoría 5e. Nuestro cable a granel Cat6a ha sido probado para cumplir con todas las especificaciones ANSI/TIA-568.2-D Cat6a.
![Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, no blindado (U/UTP), LSZH Eca, con bobina (azul) Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312261146471pciti.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, no blindado (U/UTP), LSZH Eca, con bobina (azul) Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312261146471pciti.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, no blindado (U/UTP), LSZH Eca, con bobina (azul) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123982.main.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, no blindado (U/UTP), LSZH Eca, con bobina (azul) Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123982.C.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, no blindado (U/UTP), LSZH Eca, con bobina (azul) Esta imagen trata sobre LSZH Eca.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228115118o89bah.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, no blindado (U/UTP), LSZH Eca, con bobina (azul) Esta imagen trata sobre 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231227181106f0fehh.jpg)
Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, no blindado (U/UTP), LSZH Eca, con bobina (azul)
Cable Ethernet Cat6a a granel, 1000ft, alambre de cobre puro desnudo sólido 23AWG, 750MHz, sin blindaje (U/UTP), LSZH Eca (azul)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240402153515fq41oz.jpg)
Este cable tiene una velocidad de hasta 750MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.
Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades
LSZH, menos humo y casi nada de gas altamente tóxico llamado halógeno
Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.