El módulo 400GBASE-LR4L, conector LC dúplex, hasta 6km sobre fibra monomodo paralela. Cumple la norma QSFP-DD CMIS Rev 4.0 y el estándar IEEE 802.3 400GAUI-8.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco 400GBASE-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM LC dúplex SMF
#201785
#201785
2.296,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor óptico compatible con Cisco 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
QDD-LR4L-400G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distancia máxima del cable
6km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.7~5.1dBm
Potencia RX
-9~5.1dBm
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Modulación
8x 50G PAM4
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
G.652/9um
Tecnología de embalaje
BOX
Protocolos
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS compatible
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Conexiones de cableado estructurado 400G
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 400G
Ver productos Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Con el chip DSP Inphi incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 400G.
Inphi DSP Chip
Transmisión estable
≤10W
Bajo consumo
400Gbps
Gran ancho de banda
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba TDECQ
<3.4dB
Prueba de tasa de bits erróneos
<BER 2.4E-4
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | BOX | COB | BOX | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS compatible | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Aplicación | Ethernet | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos 400G a 4x100G Breakout |
Especificaciones
Módulo transceptor óptico compatible con Cisco 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)
El módulo 400GBASE-LR4L, conector LC dúplex, hasta 6km sobre fibra monomodo paralela. Cumple la norma QSFP-DD CMIS Rev 4.0 y el estándar IEEE 802.3 400GAUI-8.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G.
Specifications
Número de pieza
QDD-LR4L-400G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distancia máxima del cable
6km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.7~5.1dBm
Potencia RX
-9~5.1dBm
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Modulación
8x 50G PAM4
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
G.652/9um
Tecnología de embalaje
BOX
Protocolos
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS compatible
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Conexiones de cableado estructurado 400G
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 400G
Ver productos Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Con el chip DSP Inphi incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 400G.
Inphi DSP Chip
Transmisión estable
≤10W
Bajo consumo
400Gbps
Gran ancho de banda
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba TDECQ
<3.4dB
Prueba de tasa de bits erróneos
<BER 2.4E-4
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | BOX | COB | BOX | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS compatible | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Aplicación | Ethernet | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos 400G a 4x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.898,00 € (IVA excluido)
2.296,58 € (IVA incluido)
Prepedido