FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1SC1T-SM-FX.

Mini conversor de medios Gigabit Ethernet no administrable 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X monomodo SC 1310/1550nm 20km, con enchufe estándar europeo

#196059
#196059

SM SC 0 a 50°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

49,00 € (IVA excluido)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-FX
59,29 € (IVA incluido)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-FX
13 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Mini conversor de medios Gigabit Ethernet no administrable 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X monomodo SC 1310/1550nm 20km

El mini conversor de medios de Gigabit Ethernet independiente proporciona una conversión de medios rentable y de nivel de entrada entre puertos 1x10/100/1000Base-TX y puertos 100/1000Base-FX, y extiende la distancia de fibra hasta 20KM. Con su configuración fija, las implementaciones son simplemente conectar y listo, y gracias a su tamaño reducido, es ideal para ubicaciones donde el espacio es limitado. También suministramos un chasis de conversor de medios, un chasis para montaje en rack de 1U de altura con 12 ranuras especialmente diseñado para acomodar mini conversores de medios basados en chasis.

Especificaciones
Tipo de puerto
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Estándares y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Tipo de cable (fibra)
Monomodo 9/125µm

Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6
Consumo de energía
Carga completa <3W
Interruptor DIP
LFP/ALS/FX Reset/FX Speed
Velocidad
Par trenzado-10/100 para semidúplex/dúplex completo 1000 para dúplex completo
Fibra óptica-100Mbps/1000Mbps para dúplex completo
Jumbo Frame
12k
MTBF (horas)
>50,000 horas
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
Instalación
Independiente
Potencia de entrada
DC 5-12V
Temperatura de funcionamiento
0 a 50°C (32 a 122℉)
Temperatura de almacenamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Múltiples enlaces de fibra a edificios remotos
Ver productos
Extiende la distancia de red de los enlaces de fibra Gigabit
Ver productos

Características

Conversor de medios de fibra a Ethernet con autonegociación Gigabit

1 puerto SC monomodo 100/1000Base-X y 1 puerto RJ45 10/100/1000Base-T extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para profesionales de TI y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Extiende tu red
Más allá del límite de 100M de cable de cobre, hasta 10KM
Mantiene las Inversiones
Migra una red local a fibra con el hardware existente basado en cobre
Conversión de velocidad
Te permite convertir las velocidades de enlace de 10/100/1000Base-T a 100/1000Base-X
Operación simple y rápida
El diseño intercambiable en caliente hace que estos convesores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, operación simple
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión adecuadamente
Monitoriza fácilmente la actividad de red
Configuraciones de diagnóstico y interruptores DIP a través de LEDs para una instalación rápida
Fallo del enlace de alarma LFP en un corto período de tiempo
Con la función LFP (link fault pass through), los administradores del sistema pueden advertir el fallo del enlace en un breve período de tiempo, minimizando las pérdidas causadas por este problema.
Interruptores DIP para controlar la transmisión de señal/electricidad
El interruptor DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivos. Los usuarios sólo tienen que alternar cada interruptor entre las posiciones de encendido y apagado para activar y desactivar ciertas funciones.
Especificaciones

Mini conversor de medios Gigabit Ethernet no administrable 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X monomodo SC 1310/1550nm 20km

El mini conversor de medios de Gigabit Ethernet independiente proporciona una conversión de medios rentable y de nivel de entrada entre puertos 1x10/100/1000Base-TX y puertos 100/1000Base-FX, y extiende la distancia de fibra hasta 20KM. Con su configuración fija, las implementaciones son simplemente conectar y listo, y gracias a su tamaño reducido, es ideal para ubicaciones donde el espacio es limitado. También suministramos un chasis de conversor de medios, un chasis para montaje en rack de 1U de altura con 12 ranuras especialmente diseñado para acomodar mini conversores de medios basados en chasis.

Especificaciones
Tipo de puerto
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Estándares y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Tipo de cable (fibra)
Monomodo 9/125µm

Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6
Consumo de energía
Carga completa <3W
Interruptor DIP
LFP/ALS/FX Reset/FX Speed
Velocidad
Par trenzado-10/100 para semidúplex/dúplex completo 1000 para dúplex completo
Fibra óptica-100Mbps/1000Mbps para dúplex completo
Jumbo Frame
12k
MTBF (horas)
>50,000 horas
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
Instalación
Independiente
Potencia de entrada
DC 5-12V
Temperatura de funcionamiento
0 a 50°C (32 a 122℉)
Temperatura de almacenamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Múltiples enlaces de fibra a edificios remotos
Ver productos
Extiende la distancia de red de los enlaces de fibra Gigabit
Ver productos
Características
Conversor de medios de fibra a Ethernet con autonegociación Gigabit

1 puerto SC monomodo 100/1000Base-X y 1 puerto RJ45 10/100/1000Base-T extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para profesionales de TI y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Extiende tu red
Más allá del límite de 100M de cable de cobre, hasta 10KM
Mantiene las Inversiones
Migra una red local a fibra con el hardware existente basado en cobre
Conversión de velocidad
Te permite convertir las velocidades de enlace de 10/100/1000Base-T a 100/1000Base-X
Operación simple y rápida
El diseño intercambiable en caliente hace que estos convesores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, operación simple
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión adecuadamente
Monitoriza fácilmente la actividad de red
Configuraciones de diagnóstico y interruptores DIP a través de LEDs para una instalación rápida
Fallo del enlace de alarma LFP en un corto período de tiempo
Con la función LFP (link fault pass through), los administradores del sistema pueden advertir el fallo del enlace en un breve período de tiempo, minimizando las pérdidas causadas por este problema.
Interruptores DIP para controlar la transmisión de señal/electricidad
El interruptor DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivos. Los usuarios sólo tienen que alternar cada interruptor entre las posiciones de encendido y apagado para activar y desactivar ciertas funciones.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

49,00 € (IVA excluido)

59,29 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes