Esta torreta compacta y rentable ofrece una excelente calidad de imagen en condiciones de iluminación difíciles. Cuenta con una resolución de 4MP junto con visión nocturna en color y conteo inteligente de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes, lo que le permite vigilar su propiedad con una claridad sin precedentes, incluso en entornos oscuros. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC501-FC-4M-T, cámara de red tipo torreta Super HD de 4MP, color inteligente, visión nocturna de 98ft, cámara de red IP67 e IK10 con lente fija de 2.8mm y PoE
IPC501-FC-4M-T, cámara de red PoE de torreta de 4 MP con micrófono incorporado, visión nocturna en color de 98 pies, WDR verdadero de 120 dB, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Características
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
Convierte la noche en día
¡no te pierdas nada!
Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de personas, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso con luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
La alimentación, el vídeo y el audio pasan a través de un único cable Ethernet por cámara con cableado Power over Ethernet, PoE, lo que hace instalación mucho más sencilla.
Resolución máxima | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longitud focal | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo de visión | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Micrófono incorporado | ||||||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
IPC501-FC-4M-T, cámara de red PoE de torreta de 4 MP con micrófono incorporado, visión nocturna en color de 98 pies, WDR verdadero de 120 dB, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Esta torreta compacta y rentable ofrece una excelente calidad de imagen en condiciones de iluminación difíciles. Cuenta con una resolución de 4MP junto con visión nocturna en color y conteo inteligente de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes, lo que le permite vigilar su propiedad con una claridad sin precedentes, incluso en entornos oscuros. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección.
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
Convierte la noche en día
¡no te pierdas nada!
Presenta imágenes en color y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz y aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de personas, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso con luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
La alimentación, el vídeo y el audio pasan a través de un único cable Ethernet por cámara con cableado Power over Ethernet, PoE, lo que hace instalación mucho más sencilla.
Resolución máxima | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longitud focal | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo de visión | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
Rango de infrarrojos | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 30m (98ft) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Micrófono incorporado | ||||||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | ||||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
159,00 € (IVA excluido)
192,39 € (IVA incluido)