El transceptor SFP GPON ONU compatible genérico proporciona 1.244 Gbps asimétricos de subida y 2.488 Gbps de bajada, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de SMF mediante conector SC. Es totalmente compatible con SFP MSA, ITU-T G.984.2, IEC-60825 y es ideal para sistemas de red óptica pasiva asimétrica (GPON).
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico GPON ONU SFP compatible genérico 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX clase C+ 20km DDM SC/APC SMF (Industrial)
#192478
#192478
35,00 € (IVA excluido)
FS P/N: GSFP-34-20C-I42,35 € (IVA incluido)
FS P/N: GSFP-34-20C-I
10 vendidos
0 comentario
4 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 29 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor GPON compatible genérico 1.25G-TX/2.5G-RX (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC, industrial, DDM)
Specifications
Número de pieza
GSFP-34-20C-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1.244G-TX/2.488G-RX
Longitud de onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
SC/APC
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0.5~5dBm
Sensibilidad del receptor
≥-30dBm
Presupuesto de energía
30.5dBm
Sobrecarga del receptor
-8dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
10dB
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP MSA
ITU-T G.984.2
IEC-60825
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Red de acceso GPON
Red de acceso GPON
Ver productos Características
Solución de red GPON de alta fiabilidad
La red GPON está dotada de una completa capacidad de acceso empresarial, amplia cobertura y fácil escalabilidad.
Factor de forma | SFP | SFP |
Clase | C+ | B+ |
Velocidad de datos | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Longitud de onda | 1310nm-TX/1490nm-RX | 1310nm-TX/1490nm-RX |
Conector | SC/APC símplex | SC/APC símplex |
Presupuesto de energía | 30.5dBm | 27.5dBm |
Sensibilidad del receptor | ≥-30dBm | ≥-27dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W |
Aplicación | FTTx, GPON red de acceso | FTTx, GPON red de acceso |
Especificaciones
Módulo transceptor GPON compatible genérico 1.25G-TX/2.5G-RX (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC, industrial, DDM)
El transceptor SFP GPON ONU compatible genérico proporciona 1.244 Gbps asimétricos de subida y 2.488 Gbps de bajada, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de SMF mediante conector SC. Es totalmente compatible con SFP MSA, ITU-T G.984.2, IEC-60825 y es ideal para sistemas de red óptica pasiva asimétrica (GPON).
Specifications
Número de pieza
GSFP-34-20C-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1.244G-TX/2.488G-RX
Longitud de onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
SC/APC
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0.5~5dBm
Sensibilidad del receptor
≥-30dBm
Presupuesto de energía
30.5dBm
Sobrecarga del receptor
-8dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
10dB
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP MSA
ITU-T G.984.2
IEC-60825
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Red de acceso GPON
Red de acceso GPON
Ver productos Características
Solución de red GPON de alta fiabilidad
La red GPON está dotada de una completa capacidad de acceso empresarial, amplia cobertura y fácil escalabilidad.
Factor de forma | SFP | SFP |
Clase | C+ | B+ |
Velocidad de datos | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Longitud de onda | 1310nm-TX/1490nm-RX | 1310nm-TX/1490nm-RX |
Conector | SC/APC símplex | SC/APC símplex |
Presupuesto de energía | 30.5dBm | 27.5dBm |
Sensibilidad del receptor | ≥-30dBm | ≥-27dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W |
Aplicación | FTTx, GPON red de acceso | FTTx, GPON red de acceso |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
35,00 € (IVA excluido)
42,35 € (IVA incluido)
Prepedido