El panel de conexión personalizado de 12 puertos con terminación punch down 110 está codificado por colores para ambos cableados T568A y T568B, proporcionando la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. El soporte 89D incluido ofrece una instalación conveniente en la pared, especialmente en espacios reducidos. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos rectos Cat5e/Cat6/Cat6a con terminación tipo 110, facilitando la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en el frente y en la parte posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de las rutas de cables para una gestión eficiente del sistema.
Haz clic para ampliar la imagen
Patch panel/Panel de conexión de montaje en pared 110-tipo personalizado, 12 puertos, 1U
Patch panel/Panel de conexión de montaje en pared 110-tipo personalizado, 12 puertos
Soluciones de conexión
Características
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
Los soportes desmontables 89D mantienen los cables limpios y ordenados
Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Patch panel/Panel de conexión de montaje en pared 110-tipo personalizado, 12 puertos
El panel de conexión personalizado de 12 puertos con terminación punch down 110 está codificado por colores para ambos cableados T568A y T568B, proporcionando la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. El soporte 89D incluido ofrece una instalación conveniente en la pared, especialmente en espacios reducidos. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos rectos Cat5e/Cat6/Cat6a con terminación tipo 110, facilitando la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en el frente y en la parte posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de las rutas de cables para una gestión eficiente del sistema.
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
Los soportes desmontables 89D mantienen los cables limpios y ordenados
Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
25,00 € (IVA excluido)
30,25 € (IVA incluido)