FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.

Adaptador/acoplador de fibra óptica FC/APC a FC/APC OS2 simplex monomodo cuadrado tipo sólido de una pieza de metal con brida (10pcs/paquete)

#191316
#191316

Cobre niquelado Manguito de circonio ≤0.2dB

19,36 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS
314 vendidos
0 comentario
0 pregunta
30 en almacén DE. Recibe tu pedido el 06 de jun., 2024
4 en almacén global. Recibe tu pedido el 07 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adaptador de fibra de cobre monomodo símplex cuadrado de una pieza de FC/APC a FC/APC, hembra a hembra, pérdida de inserción de 0.2dB

Un adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten transmitir las fuentes de luz al máximo y reducir al máximo las pérdidas. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluidos adaptadores de fibra óptica híbridos macho-hembra especiales.

Specifications
Tipo de conector
FC-FC
Estilo de carrocería
Símplex
Tipo de polaco
APC
Tipo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
500 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material del manguito de alineación
Cerámica
Cantidad por paquete
10pcs
Cumplimiento de la directiva RoHS
Compatible
Índice de inflamabilidad
UL 94V-0
Temperatura de trabajo
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa protectora contra el polvo

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio.

Manguito de cerámica refinada

Garantiza la máxima conexión entre los puentes de fibra.

Diseño de una sola pieza

Evita que el adaptador se separe o se rompa.

El cobre niquelado protege el metal de la corrosión

El adaptador está hecho de mecanizado, su estructura es más robusta con alta dureza y precisión.

Solicitud de conexión de fibra óptica
El adaptador puede utilizarse ampliamente en bastidores de servidores, paneles de conexión, marcos de distribución óptica (ODF), CATV, redes de acceso de banda ancha de fibra óptica, etc.
Repartidor óptico
Conexión de red FTTH
Conexión CATV/CCTV
Red de área local
Especificaciones

Adaptador de fibra de cobre monomodo símplex cuadrado de una pieza de FC/APC a FC/APC, hembra a hembra, pérdida de inserción de 0.2dB

Un adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten transmitir las fuentes de luz al máximo y reducir al máximo las pérdidas. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluidos adaptadores de fibra óptica híbridos macho-hembra especiales.

Specifications
Tipo de conector
FC-FC
Estilo de carrocería
Símplex
Tipo de polaco
APC
Tipo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
500 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material del manguito de alineación
Cerámica
Cantidad por paquete
10pcs
Cumplimiento de la directiva RoHS
Compatible
Índice de inflamabilidad
UL 94V-0
Temperatura de trabajo
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa protectora contra el polvo

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio.

Manguito de cerámica refinada

Garantiza la máxima conexión entre los puentes de fibra.

Diseño de una sola pieza

Evita que el adaptador se separe o se rompa.

El cobre niquelado protege el metal de la corrosión

El adaptador está hecho de mecanizado, su estructura es más robusta con alta dureza y precisión.

Solicitud de conexión de fibra óptica
El adaptador puede utilizarse ampliamente en bastidores de servidores, paneles de conexión, marcos de distribución óptica (ODF), CATV, redes de acceso de banda ancha de fibra óptica, etc.
Repartidor óptico
Conexión de red FTTH
Conexión CATV/CCTV
Red de área local

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

19,36 € (IVA incluido)

30 en almacén DE
4 en almacén global