El transceptor SFP compatible genérico 2.5GBASE-SX admite longitudes de enlace de hasta 300m sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector LC. Este transceptor cumple con SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 y SFF-8472 v9.5. El monitoreo diagnóstico digital incorporado (DDM) permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, aplicaciones de canal de fibra 2x, interfaz de switch a switch y aplicaciones de backplane conmutado.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor compatible genérico 2.5GBASE-SX, SFP 850nm 300m DOM LC dúplex MMF
#190345
#190345
22,99 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP2.5G-SX-85
156 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
Transceiver Models:
106 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 2.5GBASE-SX SFP compatible genérico (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP2.5G-SX-85
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
2.5Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima de cable
300m
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-10 ~ -3dBm
Sensibilidad de receptor
<-18dBm
Presupuesto de potencia
9dB
Sobrecarga del receptor
3dBm
Consumo de energía
1W
Ratio de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
FEC Incorporado
No
Rango de temperatura comercial
-10 a 70°C (-37 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 2.5G para el centro de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones de Ethernet de 2.5Gigabits.
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
T***s
Sweden
06 de jun. de 2024
These are about the only 2.5G SFP that I could find from a known company for my MiktoTik devices. The generic module works fine if you pre-configure both ends for 2.5 X and disable auto-negotiation.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***n
United States
04 de dic. de 2023
Worked great with my switch. I have a 2.5 GbE device and a 1 GbE device currently active. The price is great, and it's easy to install.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente