FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.
Esta imagen trata sobre FS-OR4P-XXU.

Rack de bastidor abierto ajustable de 4 postes personalizado de la serie GF4

#189598
#189598

Profundidad ajustable

506,96 € (IVA excluido)
FS P/N: FS-OR4P-XXU
613,42 € (IVA incluido)
FS P/N: FS-OR4P-XXU
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Capacidad:
42U
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 02 de agto., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
870,00 € por UPS Express Saver®
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Rack abierto ajustable de 4 postes personalizado

El rack de bastidor abierto facilita el acceso y ofrece mucho espacio abierto para la gestión de cables, lo que hace que esta solución sea ideal para armarios de cableado de red y aplicaciones de bastidor de distribución con cableado de alta densidad, que suelen utilizarse para aplicaciones de rack de salas de servidores y centros de datos que no requieren seguridad física y no necesitan un control añadido del flujo de aire.

Specifications
Tipo de producto
4 postes
Número de espacios en rack
42U/45U
Dimensiones (WxD)
23.6''x40'' (600x1016.0mm)
Profundidad de montaje
22"-40" (558.8-1016mm)
Rieles de montaje
Perforado cuadrado
Capacidad de peso - Estacionario
2000lbs (907.18kg)
Material
SPCC
Color
Negro
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Hecho con la máxima artesanía
El diseño ergonómico facilita el uso.
Proporciona un flujo de aire sin obstrucciones y un fácil acceso a los equipos.
Construcción de acero laminado en frío SPCC con acabado de pintura en polvo Negro para mayor durabilidad.
Diseñado para alojar dispositivos de montaje estándar de 19".
Rack de bastidor abierto con numerosas funciones

Orificios de montaje laterales multiusos

Un conjunto de orificios a lo largo de los raíles permite añadir equipos opcionales de montaje lateral, como un gancho de gestión de cables que no ocupa espacio adicional de montaje en rack.

Agujeros cuadrados numerados

Los orificios de montaje cuadrados permiten una rápida localización de los espacios de rack, lo que agiliza la instalación de los dispositivos.

Profundidad ajustable rápida y cómodamente

El rack soporta profundidades de montaje de equipos ajustables de 22" a 40".

Práctica rueda rodante y pies niveladores

La rueda giratoria se puede girar 360 grados, lo que facilita el movimiento del rack, y los pies niveladores se utilizan para garantizar la estabilidad cuando se instalan los equipos.

Componentes del producto
Los componentes del rack incluyen tornillos de montaje, raíles verticales, ruedas, ángulos superiores y de base, etc.

Raíl vertical izquierdo x2

Raíl vertical derecho x2

Soporte superior x2

Soporte base x2

Sección de esquina izquierda x4

Sección de esquina derecha x4

Sección central x4

Tornillo y arandela M8 x48

Tornillo M6, tuerca y arandela de copa x50

Ruedas x4

Tornillo de rueda x16

Gancho de gestión de cables x24

Tornillo de gestión de cables x24

Cable de tierra x2

Tornillo de cable de tierra x4

Destornillador Phillips x1

Llave M8 x1

Llave M6 x1

Pies niveladores x4

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de ensayo de última generación.
Soporte técnico
Soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Especificaciones

Rack abierto ajustable de 4 postes personalizado

El rack de bastidor abierto facilita el acceso y ofrece mucho espacio abierto para la gestión de cables, lo que hace que esta solución sea ideal para armarios de cableado de red y aplicaciones de bastidor de distribución con cableado de alta densidad, que suelen utilizarse para aplicaciones de rack de salas de servidores y centros de datos que no requieren seguridad física y no necesitan un control añadido del flujo de aire.

Specifications
Tipo de producto
4 postes
Número de espacios en rack
42U/45U
Dimensiones (WxD)
23.6''x40'' (600x1016.0mm)
Profundidad de montaje
22"-40" (558.8-1016mm)
Rieles de montaje
Perforado cuadrado
Capacidad de peso - Estacionario
2000lbs (907.18kg)
Material
SPCC
Color
Negro
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Hecho con la máxima artesanía
El diseño ergonómico facilita el uso.
Proporciona un flujo de aire sin obstrucciones y un fácil acceso a los equipos.
Construcción de acero laminado en frío SPCC con acabado de pintura en polvo Negro para mayor durabilidad.
Diseñado para alojar dispositivos de montaje estándar de 19".
Rack de bastidor abierto con numerosas funciones

Orificios de montaje laterales multiusos

Un conjunto de orificios a lo largo de los raíles permite añadir equipos opcionales de montaje lateral, como un gancho de gestión de cables que no ocupa espacio adicional de montaje en rack.

Agujeros cuadrados numerados

Los orificios de montaje cuadrados permiten una rápida localización de los espacios de rack, lo que agiliza la instalación de los dispositivos.

Profundidad ajustable rápida y cómodamente

El rack soporta profundidades de montaje de equipos ajustables de 22" a 40".

Práctica rueda rodante y pies niveladores

La rueda giratoria se puede girar 360 grados, lo que facilita el movimiento del rack, y los pies niveladores se utilizan para garantizar la estabilidad cuando se instalan los equipos.

Componentes del producto
Los componentes del rack incluyen tornillos de montaje, raíles verticales, ruedas, ángulos superiores y de base, etc.

Raíl vertical izquierdo x2

Raíl vertical derecho x2

Soporte superior x2

Soporte base x2

Sección de esquina izquierda x4

Sección de esquina derecha x4

Sección central x4

Tornillo y arandela M8 x48

Tornillo M6, tuerca y arandela de copa x50

Ruedas x4

Tornillo de rueda x16

Gancho de gestión de cables x24

Tornillo de gestión de cables x24

Cable de tierra x2

Tornillo de cable de tierra x4

Destornillador Phillips x1

Llave M8 x1

Llave M6 x1

Pies niveladores x4

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de ensayo de última generación.
Soporte técnico
Soporte de un equipo de ingenieros profesionales.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

506,96 € (IVA excluido)

613,42 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes