FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.
Esta imagen trata sobre CMV-SFD42U9W.

Organizador de cables vertical de un solo lado, 42RU, dedo de radio de curvatura, ancho de 3.5 pulgadas

#188944
#188944

SPCC Ancho de 3.5" Rack EIA

219,00 € (IVA excluido)
FS P/N: CMV-SFD42U9W
264,99 € (IVA incluido)
FS P/N: CMV-SFD42U9W
115 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 12 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
210,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Organizador de cables vertical de uno lado de plástico de ancho de 3.5" 42U

Los organizadores de cables verticales están diseñados para gestionar los equipos de red en la mitad de espacio que los sistemas de organización de cables tradicionales. Los dedos moldeados, con control integral del radio de curvatura, se combinan con paneles de conexión en ángulo para eliminar la necesidad de pasacables horizontales. Esto libera espacio en el rack para paneles de conexión adicionales, equipos activos o pasos de cables, reduciendo el número de racks que pueden ser necesarios para la disposición de la red.

Especificaciones
Número de espacios de rack
42U
Estilo
Conducto de dedos
Orientación
Vertical
Tipo de producto
Un solo lado
Material del cuerpo
SPCC
Entorno
Interior
Dimensiones (HxWxD)
73.5''x3.5''x6.0'' (1866.9x88.9x152.6mm)
Peso
22.05lbs (10kg)
Instalación
Compatibilidad con rack abierto de 42U/45U
Accesorios incluidos
Soportes de liberación rápida x4, soportes x4, tornillos de cabeza avellanada M4 x32, tornillos de clip y tuercas x8
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado vertical de alta densidad en centros de datos
Cableado vertical en centros de datos
Cableado vertical de alta densidad en centros de datos
Ver productos
Cableado vertical en centros de datos
Ver productos

Características

Diseños versátiles para la gestión vertical de cables

El gestor de cables vertical combina una capacidad de ultraalta densidad y versatilidad, liberando espacio valioso en el suelo y generando importantes ahorros en costos para la infraestructura de red.

Dos convenientes opciones de montaje

Tanto el montaje en rack como el montaje en soporte de elevación hacen que la instalación sea fácil y conveniente

Orificios de borde cuadrado

Permiten pasar los cables de delante hacia atrás o de atrás hacia delante para satisfacer las distintas necesidades de cableado

Dedos flexibles en forma de T

Mantienen el radio de curvatura adecuado para eliminar la tensión del cable y gestionar todo tipo de cables

Número de espacios en rack
42U
45U
5U
45U
Estilo
Conducto de dedo con cubierta
Conducto de dedo con cubierta
Conducto de dedo
Conducto de dedo con cubierta
Orientación
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Tipo de producto
Un solo lado
Un solo lado
Un solo lado
Doble lado
Material del cuerpo
SPCC
ABS
ABS, UL 94V-0
ABS
Material de cubierta
PVC
PVC
Dimensiones (HxWxD)
73.5''x3.5''x6.0'' (1866.9x88.9x152.6mm)
83"x4.9"x6.5" (2108x125x165mm)
8.74''x1.02''x3.00'' (222.0x26.0x84.0mm)
83"x4.9"x12" (2108x125x310mm)
Instalación
Compatibilidad con rack abierto de 42U/45U
Compatibilidad con rack abierto de 45U
Racks y gabinetes estándar
Compatibilidad con rack abierto de 45U
Especificaciones

Organizador de cables vertical de uno lado de plástico de ancho de 3.5" 42U

Los organizadores de cables verticales están diseñados para gestionar los equipos de red en la mitad de espacio que los sistemas de organización de cables tradicionales. Los dedos moldeados, con control integral del radio de curvatura, se combinan con paneles de conexión en ángulo para eliminar la necesidad de pasacables horizontales. Esto libera espacio en el rack para paneles de conexión adicionales, equipos activos o pasos de cables, reduciendo el número de racks que pueden ser necesarios para la disposición de la red.

Especificaciones
Número de espacios de rack
42U
Estilo
Conducto de dedos
Orientación
Vertical
Tipo de producto
Un solo lado
Material del cuerpo
SPCC
Entorno
Interior
Dimensiones (HxWxD)
73.5''x3.5''x6.0'' (1866.9x88.9x152.6mm)
Peso
22.05lbs (10kg)
Instalación
Compatibilidad con rack abierto de 42U/45U
Accesorios incluidos
Soportes de liberación rápida x4, soportes x4, tornillos de cabeza avellanada M4 x32, tornillos de clip y tuercas x8
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado vertical de alta densidad en centros de datos
Cableado vertical en centros de datos
Cableado vertical de alta densidad en centros de datos
Ver productos
Cableado vertical en centros de datos
Ver productos
Características
Diseños versátiles para la gestión vertical de cables

El gestor de cables vertical combina una capacidad de ultraalta densidad y versatilidad, liberando espacio valioso en el suelo y generando importantes ahorros en costos para la infraestructura de red.

Dos convenientes opciones de montaje

Tanto el montaje en rack como el montaje en soporte de elevación hacen que la instalación sea fácil y conveniente

Orificios de borde cuadrado

Permiten pasar los cables de delante hacia atrás o de atrás hacia delante para satisfacer las distintas necesidades de cableado

Dedos flexibles en forma de T

Mantienen el radio de curvatura adecuado para eliminar la tensión del cable y gestionar todo tipo de cables

Número de espacios en rack
42U
45U
5U
45U
Estilo
Conducto de dedo con cubierta
Conducto de dedo con cubierta
Conducto de dedo
Conducto de dedo con cubierta
Orientación
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Tipo de producto
Un solo lado
Un solo lado
Un solo lado
Doble lado
Material del cuerpo
SPCC
ABS
ABS, UL 94V-0
ABS
Material de cubierta
PVC
PVC
Dimensiones (HxWxD)
73.5''x3.5''x6.0'' (1866.9x88.9x152.6mm)
83"x4.9"x6.5" (2108x125x165mm)
8.74''x1.02''x3.00'' (222.0x26.0x84.0mm)
83"x4.9"x12" (2108x125x310mm)
Instalación
Compatibilidad con rack abierto de 42U/45U
Compatibilidad con rack abierto de 45U
Racks y gabinetes estándar
Compatibilidad con rack abierto de 45U

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

219,00 € (IVA excluido)

264,99 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes