FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.
Esta imagen trata sobre NSG-2230.

Cortafuegos de próxima generación, NSG-2230, 8 x 1Gb Rj45, con 1 año de licencia por defecto, opciones disponibles de renovación de licencia y servicio de suscripción

#188836
#188836

5 Gbps FW 800 Mbps TP Sobremesa

954,69 € (IVA incluido)
FS P/N: NSG-2230
1 vendido
0 comentario
7 preguntas
Modelo:
NSG-2230
789,00 €
Actualización y soporte:
Ninguno
Servicio de suscripción:
Ninguno
Nota: NSG-2230 viene con una licencia de 1 año por defecto
54 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Cambios de 90 días

Cortafuegos de próxima generación, NSG-2230, 8 x 1Gb Rj45, con 1 año de licencia por defecto, opciones de servicio de suscripción y renovación de licencia disponibles

El cortafuegos de próxima generación ofrece un alto rendimiento de seguridad, expansión según las necesidades, detección y prevención completas y avanzadas de amenazas, y un funcionamiento inteligente y automatizado de las políticas. Esta serie NGFW preparada para el futuro se basa en una arquitectura de hardware totalmente nueva que ofrece un rendimiento de la capa de aplicaciones líder en el sector para satisfacer las necesidades de seguridad de red del mundo real.

Especificaciones
Interfaces de red
8 x 1Gb Rj45 (incluyendo 1 par de bypass)
Rendimiento del cortafuegos
5 Gbps
Rendimiento de NGFW
1.7 Gbps
Rendimiento de protección contra amenazas
800 Mbps
Rendimiento de IPS
3.7 Gbps
Rendimiento de AV
2.0 Gbps
Rendimiento de IPsec VPN
2.7 Gbps
Rendimiento del proxy SSL
250 Mbps
Máximo de sesiones simultáneas
300,000
Nuevas sesiones/seg.
48,000
Número recomendado de usuarios
1~300
Factor de forma
Escritorio
Especificación de potencia
30W, AC individual
Opciones de expansión de almacenamiento
256GB SSD

Características del producto

Alta disponibilidad y gestión inteligente
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Interfaces de host con gran variedad de tipos
Satisfacen plenamente tus requisitos de adaptación de interfaces, reducen los costes de inversión y de mantenimiento.
Escritorio
Factor de forma
5Gbps
Rendimiento del cortafuegos
300,000
Máximo de sesiones simultáneas
Sistema integral de detección y prevención de amenazas

Con IPS avanzado, filtrado de URL, antivirus para proporcionar protección de seguridad de red de capa L2-L7.

Procesador de arquitectura universal multinúcleo de alto rendimiento
El uso de la tecnología de análisis de mensajes de datos maximiza la capacidad de cálculo y procesamiento.
Una vez desempaquetado, procesamiento paralelo
Detección y prevención integral de amenazas L2-L7
Gestión eficiente del tráfico de red complejo
Filtra amenazas de seguridad
Reconocimiento preciso de aplicaciones y control flexible

Soporta DPI, identifica y controla con precisión miles de aplicaciones de red.

Equilibrio de carga de enlaces profesional
El uso compartido inteligente del tráfico de red mejora considerablemente la utilización de los enlaces.
Algoritmos de equilibrio múltiple
Optimizan el acceso a la red
Modo de alta compatibilidad
Mantiene la fluidez de la red
Equilibrio de carga dinámico en tiempo real
Mejora la experiencia del usuario
Modo de detección
Detección en tiempo real de la calidad del enlace
Puerto
8 × 1Gb Rj45
8 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+
16 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+
5 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb combo
6 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb SFP
Rendimiento del cortafuegos
5 Gbps
10 Gbps
20 Gbps
2.5 Gbps
6 Gbps
Rendimiento de IPSec VPN
2.7 Gbps
5 Gbps
6 Gbps
1 Gbps
3 Gbps
Rendimiento de AV
2.0 Gbps
4.2 Gbps
5.0 Gbps
700 Mbps
1.2 Gbps
Rendimiento de IPS
3.7 Gbps
5 Gbps
10 Gbps
1 Gbps
1.8 Gbps
Rendimiento de NGFW
1.7 Gbps
3 Gbps
5.5 Gbps
650 Mbps
1 Gbps
Rendimiento de protección contra amenazas
800 Mbps
2 Gbps
3 Gbps
500 Mbps
800 Mbps
Nuevas sesiones/seg.
48,000
130,000
140,000
50,000
80,000
Máximo de sesiones simultáneas
300,000
1.5 millones
3 millones
1 millones
2 millones
Usuarios SSL VPN (por defecto/máximo)
8/128
6,000
10,000
8/1,000
8/2,000
Ranuras disponibles para módulos de extensión
N/A
N/A
N/A
N/A
2 x ranura genérica
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Pregunta no respondida (1)Product Comparison (2)Application (1)Cable Connection (1)Connection (1)License (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente