FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.
Esta imagen trata sobre C8SFTPSG.

Cable de red Ethernet Cat8 snagless blindado (SFTP) personalizado

#187766
#187766

Cobre desnudo puro PoE++ 2000MHz

3,60 € (IVA excluido)
FS P/N: C8SFTPSG
4,36 € (IVA incluido)
FS P/N: C8SFTPSG
552 vendidos
1 comentario
0 pregunta
Longitud:
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
35ft (10.7m)
49ft (15m)
m
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
35ft (10.7m)
49ft (15m)
m
Calibre:
26AWG
Relación de acoplamiento:
PVC CM
Color:
Azul
Prepedido. envío antes de 01 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de red Ethernet Cat8 snagless blindado (SFTP), 25/40GBase-T

Cable de red Cat8 es una solución rentable para aplicaciones de centro de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 25/40GBase-T y 2000MHz a 20 metros de distancia del cable. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.
Los cables de red Cat8 de FS aplica cobre desnudo puro con una alta conductividad eléctrica y una baja atenuación en la transmisión de la señal. Los materiales de chaqueta disponibles incluyen PVC CM/PVC CMR/LSZH, que es duradero, ignífugo, resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat8 snagless
Tipo de blindaje
Blindado (SFTP)
Chaqueta de cable
PVC CM/PVC CMR/LSZH
Calibre (AWG)
26/28
Velocidad de datos soportada
25/40GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
2000MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Conectores
RJ45 (macho)
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de alambre
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Hasta 25/40GBase-T y 2GHz
Los cables de red Cat8 soportan velocidades de transferencia de 40Gbps y un ancho de banda de hasta 2GHz, lo que los convierte en la solución ideal para el futuro, rentable y de alto rendimiento.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencia antielectromagnética
Cables codificados por colores para una rápida identificación visual

Cables de colores específicos pueden rastrear fácilmente y rápidamente los equipos y simplemente la gestión.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con el estado de las instalaciones de prueba.
Soporte técnico
Obtén soporte del equipo de ingenieros profesionales.
Especificaciones

Cable de red Ethernet Cat8 snagless blindado (SFTP), 25/40GBase-T

Cable de red Cat8 es una solución rentable para aplicaciones de centro de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 25/40GBase-T y 2000MHz a 20 metros de distancia del cable. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.
Los cables de red Cat8 de FS aplica cobre desnudo puro con una alta conductividad eléctrica y una baja atenuación en la transmisión de la señal. Los materiales de chaqueta disponibles incluyen PVC CM/PVC CMR/LSZH, que es duradero, ignífugo, resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat8 snagless
Tipo de blindaje
Blindado (SFTP)
Chaqueta de cable
PVC CM/PVC CMR/LSZH
Calibre (AWG)
26/28
Velocidad de datos soportada
25/40GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
2000MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Conectores
RJ45 (macho)
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de alambre
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Hasta 25/40GBase-T y 2GHz
Los cables de red Cat8 soportan velocidades de transferencia de 40Gbps y un ancho de banda de hasta 2GHz, lo que los convierte en la solución ideal para el futuro, rentable y de alto rendimiento.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencia antielectromagnética
Cables codificados por colores para una rápida identificación visual

Cables de colores específicos pueden rastrear fácilmente y rápidamente los equipos y simplemente la gestión.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con el estado de las instalaciones de prueba.
Soporte técnico
Obtén soporte del equipo de ingenieros profesionales.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

3,60 € (IVA excluido)

4,36 € (IVA incluido)

Prepedido