El CA-RP006 es un soporte de montaje en poste que permite fijar una cámara PTZ domo a un poste tanto en interiores como en exteriores. Este soporte es adecuado tanto para el montaje directo de una cámara PTZ como mediante una caja de cables especial para el almacenamiento de cables. Tiene una construcción resistente y es resistente a las inclemencias del tiempo, por lo que puedes usarlo en instalaciones de CCTV tanto en interiores como en exteriores.
Haz clic para ampliar la imagen
CA-RP006, adaptador de montaje en poste para cámaras domo PTZ
Soporte de montaje en poste para cámaras PTZ CA-RP006
Características
El soporte está hecho de aleación de aluminio, engrosada y reforzada, tratada con pintura anti-oxidación, a prueba de herrumbre, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, álcali-resistente, y tiene una larga vida útil.
El diseño de cuatro orificios garantiza que la cámara permanezca estable sin interferencias y la instalación del aro de acero inoxidable es simple y conveniente.
Soporte de montaje en poste para cámaras PTZ CA-RP006
El CA-RP006 es un soporte de montaje en poste que permite fijar una cámara PTZ domo a un poste tanto en interiores como en exteriores. Este soporte es adecuado tanto para el montaje directo de una cámara PTZ como mediante una caja de cables especial para el almacenamiento de cables. Tiene una construcción resistente y es resistente a las inclemencias del tiempo, por lo que puedes usarlo en instalaciones de CCTV tanto en interiores como en exteriores.
El soporte está hecho de aleación de aluminio, engrosada y reforzada, tratada con pintura anti-oxidación, a prueba de herrumbre, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, álcali-resistente, y tiene una larga vida útil.
El diseño de cuatro orificios garantiza que la cámara permanezca estable sin interferencias y la instalación del aro de acero inoxidable es simple y conveniente.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
32,67 € (IVA incluido)