El cable de red delgado Cat6a es la solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable de red ayuda a aliviar la congestión y a mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganche no deseados durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, blanco, 1ft (0.3m)
#185699
#185699
3,63 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
1.4K vendidos
12 comentarios
8 preguntas
37 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
120 en tránsito. entrega antes de 10 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless con bota sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a delgado snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM
Longitud
1ft (0.3m) (incluyendo enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
28AWG (7/0.12mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
4.2 ± 0.3
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a +50 °C (14 a 122 °F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Ahorra espacio en el gabinete y facilita el movimiento del flujo de aire en el centro de datos
Pruebas de cables de Fluke Networks
Confianza del 100% en la prueba de cable de red de Fluke de que cada cable de red ofrece el rendimiento especificado.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
12
0
0
0
0
S***e
United States
15 de oct. de 2023
I am thoroughly impressed with the performance of the FS C6AUTPSGSPVC Cat6a cable. My home network has never been this stable. Streaming 4K videos and multiple devices connected simultaneously? No problem at all. Highly recommended!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0A***n
United States
11 de oct. de 2023
I must say, this Cat6a copper cable from FS is top-notch! It's been serving me flawlessly, providing lightning-fast internet speeds without any hiccups. No more lag during online gaming sessions, and it's built to last.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0H***y
United States
09 de oct. de 2023
I can't sing enough praises for this Cat6a cable. FS has hit the mark with this one. It's not only reliable but also versatile. It has transformed my digital experience, making everything smoother and faster. A must-have for any tech enthusiast!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente