FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
01:09
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.
Esta imagen trata sobre S5800-48MBQ.

S5800-48MBQ, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos con licencia avanzada, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 y 2 x 40Gb QSFP+, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN

#185425
#185425

MLAG VXLAN MPLS LACP

3.565,87 € (IVA incluido)
FS P/N: S5800-48MBQ
5 vendidos
13 comentarios
5 preguntas
Models:
34 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
50 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 13 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

S5800-48MBQ, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos con licencia avanzada, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 y 2 x 40Gb QSFP+

El switch S5800-48MBQ 48-Port Multi-Gigabit Ethernet capa 3 cuenta con 48x 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4x 10G/25G SFP28 y 2x 40G QSFP+ puertos. Este switch empresarial administrado ofrece una capacidad de conmutación de 600Gbps y una velocidad de reenvío de 445,76Mpps para un rendimiento de procesamiento y una fiabilidad de red superiores.

Con la licencia avanzada, el S5800-48MBQ puede obtener funciones de conmutación avanzadas (incluidas MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), proporcionando una potente solución de enrutamiento de capa 3 para redes empresariales, de centros de datos, Metro y HCI (Hyper Converged Infrastructure) de próxima generación.

Especificaciones
Puertos
48x 100M/1000M/2.5GBASE-T | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
Capacidad de conmutación
600 Gbps
Tasa de reenvío
445.76 Mpps
ARP Table
12,288
Latencia máx./mín.
0.96μs/0.66μs
Memoria Flash
8GB EMMC (OS)/4MB SPI Flash (Boot)
Fuente de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Dirección Mac
98K
Número de ventilador
4 (3+1 redundancia) intercambiables en caliente
Número de VLANs
4,094
Jumbo Frame
9,600
DRAM
2GB
MPLS
Soportado
VXLAN-BGP-EVPN
Soportado
Búfer de paquetes
9MB
MTBF
99,936.04
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Consumo máximo de energía
92W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Switch de acceso Gigabit con puertos de 25G y 40G
Puertos Gigabit para switches de acceso o servidores, puertos 25G y 40G para switches de agregación.
600 Gbps
Capacidad de conmutación
445.76 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente y 3+1 ventiladores redundantes

Las fuentes de alimentación dobles se pueden sustituir sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.

Soporta IPv4/IPv6 de doble pila

Doble pila permite el actual entorno híbrido que abarca tanto IPv4 como IPv6, así como la futura migración a IPv6.

VXLAN-BGP-EVPN logra la migración arbitraria de máquinas virtuales

VXLAN-BGP-EVPN descubre y establece túneles automáticamente, lo que permite la migración sin restricciones y sin problemas de máquinas virtuales de centros de datos sin percepción por parte del usuario.

MLAG consigue servicios ininterrumpidos

El switch que ejecuta MLAG puede actualizarse sin interrumpir el tráfico MLAG. Durante la actualización, otro switch del sistema se encarga del reenvío del tráfico para garantizar la continuidad de los servicios.

MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

Actualizada a 2.5G para una red ultrarrápida y preparada para el futuro

48 puertos de 2.5GBASE-T RJ-45 proporcionan velocidades gigabit superiores y pueden satisfacer el acceso de dispositivos de diferentes velocidades, especialmente el escenario de WIFI6 y la red cableada LAN multivelocidad de próxima generación.

Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora de la estabilidad de la red
Enlace ascendente 40G
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
OSPF para una gestión simplificada de la red
OSPF (Open Shortest Path First) simplifica las topologías dividiendo los sistemas autónomos en áreas, calcula automáticamente y renueva el camino más corto reduciendo las horas de trabajo.
Gestión y explotación flexibles
Los usuarios pueden configurar, supervisar y solucionar problemas del dispositivo en tiempo real sin tener conocimientos de CLI.
Fácil de administrar: Web, CLI, Telnet
Diversos de supervisar y mantener: SNMP, RMON, OAM, sFlow
Seguridad de las redes: SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+
Puertos RJ45
48x 2500BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
Puertos SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Puertos PoE
Puertos SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
24x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+
2x 40G QSFP+
16 x 25G SFP28
Capa de gestión
Capa 3
Capa 3
Capa 3
Capa 3
Capa 3
Capa 3
Apilamiento o MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyesyes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yesyesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yes
-
yes
-
-
-
Fuentes de alimentación 1+1 intercambiables en caliente
yesyesyesyesyesyes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Fan Speed (1)MPLS (1)Noise Figure (1)Port Rate (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    11
    2
    0
    0
    0

    Z***r

    United States

    04 de nov. de 2023
    5.0
    The stable performance and high reliability of this switch make it the ideal choice for my data center. Terrific!
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    r***n

    United States

    26 de oct. de 2023
    5.0
    This switch provides a variety of interface options, including multiple Gigabit Ethernet ports and 25Gb SFP28, 40Gb QSFP+ ports, to meet different scenarios and needs. For me, its flexibility is very important.
    Compra verificada
    Útil 2
    Comentario 0

    C***e

    United States

    19 de oct. de 2023
    4.0
    The multi-gigabit ports of the switch make it easy to connect to other devices in my network, very usefully.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente