Elmódulo transceptor QSFP56 genérico compatible está diseñado para un rendimiento Ethernet 200GBASE de hasta 2 km a través de fibramonomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1295nm a 1309nm con conectores LC dúplex.
Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56mSA, SFF-8665, SFF-8024 y SFF-8679. Elmonitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para 200G Ethernet, centro de datos y redes en la nube.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-FR4-200G a QSFP-FR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible genérico, 200GBASE-FR4 QSFP56 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF
#185401
#185401
1.207,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-FR4-200G
15 vendidos
5 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 14 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible genérico 200GBASE-FR4 QSFP56 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 2 km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-200G-FR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps (4x50Gbps)
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.2~4.7dBm
Sensibilidad del receptor
< -8.2dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.7dBm
Consumo de energía
≤6.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soporte
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024, SFF-8679
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda centralh | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm | 850nm | 850nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-12 UPC | MTP/MPO-24 |
Distancia máxima del cable | 2km | 10km | 70m@OM3/100m@OM4 | 100m |
Tipo de cable | SMF | SMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 8x25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | VCSEL | VCSEL |
Chip | Oclaro | Inphi | Inphi | Macom |
Rango de temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | 200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube | 200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul | 200G Ethernet, interconexión de centros de datos, computación de alto rendimiento | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, centro de datoss, conexiones de interruptores y switches |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Infiniband (1)Protocols (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
0
0
0
0
S***t
Germany
07 de jun. de 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0F***a
Germany
22 de mzo. de 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***n
United States
07 de febr. de 2023
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente