FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXMMF.

Panel adaptador de fibra óptica FHD®, 6 fibras OM3/OM4 multimodo, adaptador 6 x ST simplex (chapado), manguito cerámico

#183382
#183382

Cobre niquelado 24F en distribuidores 1U FHD

30,25 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-FAP6STSXMMF
112 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
88 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conector ST símplex de 6 puertos de la serie FHD, panel adaptador con manguito de cerámica de circonio

Panel adaptador de la serie FHD (FS High Density) precargado con adaptadores de fibra que proporciona un medio para conectar cableado de fibra óptica de backbone a backbone o de backbone a horizontal. Utilizado con el distribuidor de la serie FHD y la bandeja de empalme para la aplicación de empalme por fusión o el sistema de cableado Plug-n-Play preterminado, proporciona una solución más estable y compacta para tu red.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de puertos
6
Cantidad de fibras ópticas
6 fibras ópticas
Tipo de adaptador
ST símplex (chapado)
Modo de fibra óptica
OM4 (OM3) 50/125μm
Material del manguito
Cerámica de circonio
Material de la placa
Acero con recubrimiento en polvo negro
Material del adaptador
Cobre niquelado
Durabilidad
≤500 ciclos de apareamiento
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Conexión y despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra óptica FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en los distribuidores para aplicaciones de red de fibra óptica o conexión en MDA, HDA y EDA.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz.

Remaches a presión

Instalación a presión sin herramientas para facilitar el manejo.

Fundas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima estabilidad de la conexión.

Soluciones versátiles para distintos sistemas de parcheado
Hasta 24 fibras ópticas ST en distribuidores 1U de la serie FHD (FS High Density) (para montaje en rack o en pared), sirven como conexión intermedia para aplicaciones de empalme y fusión uno a uno.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido

Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo

Tipo de adaptador
ST símplex
ST símplex
ST símplex
ST símplex
Cantidad de fibras
6 fibras
8 fibras
6 fibras
8 fibras
Número de puertos
6
8
6
8
Modo de fibra
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Tipo de pulido
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Color de adaptador
Chapado
Chapado
Chapado
Chapado
Material de manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Especificaciones

Conector ST símplex de 6 puertos de la serie FHD, panel adaptador con manguito de cerámica de circonio

Panel adaptador de la serie FHD (FS High Density) precargado con adaptadores de fibra que proporciona un medio para conectar cableado de fibra óptica de backbone a backbone o de backbone a horizontal. Utilizado con el distribuidor de la serie FHD y la bandeja de empalme para la aplicación de empalme por fusión o el sistema de cableado Plug-n-Play preterminado, proporciona una solución más estable y compacta para tu red.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de puertos
6
Cantidad de fibras ópticas
6 fibras ópticas
Tipo de adaptador
ST símplex (chapado)
Modo de fibra óptica
OM4 (OM3) 50/125μm
Material del manguito
Cerámica de circonio
Material de la placa
Acero con recubrimiento en polvo negro
Material del adaptador
Cobre niquelado
Durabilidad
≤500 ciclos de apareamiento
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Conexión y despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra óptica FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en los distribuidores para aplicaciones de red de fibra óptica o conexión en MDA, HDA y EDA.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz.

Remaches a presión

Instalación a presión sin herramientas para facilitar el manejo.

Fundas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima estabilidad de la conexión.

Soluciones versátiles para distintos sistemas de parcheado
Hasta 24 fibras ópticas ST en distribuidores 1U de la serie FHD (FS High Density) (para montaje en rack o en pared), sirven como conexión intermedia para aplicaciones de empalme y fusión uno a uno.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido

Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo

Tipo de adaptador
ST símplex
ST símplex
ST símplex
ST símplex
Cantidad de fibras
6 fibras
8 fibras
6 fibras
8 fibras
Número de puertos
6
8
6
8
Modo de fibra
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Tipo de pulido
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Color de adaptador
Chapado
Chapado
Chapado
Chapado
Material de manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

30,25 € (IVA incluido)

88 en almacén global