FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-116-MM-90-SCA-15.

Divisor de fibra óptica PLC 1 x 16, minimódulo, 900μm, SC/APC, monomodo

#179178
#179178

50:50 ≤13.8dB IL ≤0.3dB PDL

15,00 € (IVA excluido)
FS P/N: PLC-116-MM-90-SCA-15
18,15 € (IVA incluido)
FS P/N: PLC-116-MM-90-SCA-15
618 vendidos
153 comentarios
2 preguntas
10 en almacén DE. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
80 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
50 en tránsito. entrega antes de 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Divisor de fibra óptica PLC 1 x 16, minimódulo, 900μm, SC/APC, monomodo

El divisor de circuito planar de onda luminosa (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de potencia óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas óptica de sílice para distribuir señales ópticas desde la oficina central (CO) a varias ubicaciones.

El divisor PLC sin bloque tiene una protección de fibra óptica más fuerte que el divisor de fibra desnuda, que es un resultado de miniaturización del divisor de cassette. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o armarios de red.

Especificaciones
Estilo del paquete
Mini Módulo
Tipo de configuración
1x 16
Grado de fibra
G.657A1
Modo de fibra
Monomodo
Tipo de conector
SC/APC
Relación de división
50/50
Pérdida de inserción
≤ 13,8 dB
Pérdida de retorno
≥ 55 dB
Uniformidad de pérdida
≤ 1,2 dB
Directividad
≥ 55 dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0,3 dB
Pérdida dependiente de la temperatura
≤ 0,5 dB
Pérdida dependiente de la longitud de onda
≤ 0,3 dB
Ancho de banda de funcionamiento
1260 ~ 1650 nm
Dimensiones (HxWxD)
3.15"x0.79"x0.24" (80x20x6mm)
Temperatura
En funcionamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F) )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

El divisor de fibra óptica de alta calidad garantiza una transmisión estable

Con una estructura compacta y cables insensibles a la flexión, el divisor sin bloque sufre menos distorsiones durante el uso, lo que garantiza una transmisión óptica fiable.

Fibra óptica insensible a la curvatura

Los cables G.657A1 con un radio de curvatura mínimo de 10mm permiten un tendido de cables más estrecho o curvado.

Férulas cerámicas de nanozirconia

Los casquillos cerámicos de nanozirconia proporcionan una pérdida de inserción máxima de 13.7dB y una pérdida de aislamiento mínima de 55dB.

Conectores SC/APC

Las fibras ópticas contienen conectores SC/APC para plug and play, sin necesidad de empalmes.

Distribución uniforme de la señal óptica

Los divisores PLC permiten que la potencia de transmisión en cada puerto de salida del divisor sea la misma, lo que simplifica el diseño de la red y reduce los costes.

Ampliamente utilizado en proyectos FTTX y centros de comunicación de datos

El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir compartir una única interfaz PON entre muchos abonados.

Estilo de paquete
Mini módulo
Fibra desnuda
Módulo ABS
Casette LGX
Montaje en bastidor 1U
Tipo de configuración
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
Grado de fibra
Monomodo G.657A1
Monomodo G.657A1
Monomodo G.657A1
Monomodo G.657A1
Monomodo G.657A1
Tipo de conector
SC/APC
SC/APC
LC/APC
SC/APC
Tipo de fibra
Manojo
Fibra de cinta
Manojo
Manojo
Manojo
Diámetro de fibra de entrada/salida
900μm
250μm
2,0 mm
Longitud de fibra de entrada/salida
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Pérdida de inserción
≤ 13,8 dB
≤ 13,5 dB
≤ 13,8 dB
≤ 13,8 dB
≤ 13,8 dB
Pérdida de retorno
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
Pérdida dependiente de la polarización (PDL)
≤ 0,3dB
≤ 0,3dB
≤ 0,3dB
≤ 0,3dB
≤ 0,3dB
Uniformidad de pérdida
≤ 1,2 dB
≤ 1,2 dB
≤ 1,2 dB
≤ 1,2 dB
≤ 1,2 dB
Dimensiones (HxWxD)
2.36''x0.47''x0.16'' (60x12x4mm)
0.16''x1.97''x0.28'' (4x50x7mm)
0.39''x3.94''x3.15'' (10x100x80mm)
1.14''x5.12''x5.00'' (29x130x127mm)
1.73''x19.00''x9.84'' (44x482.6x250mm)
Instalación
Espacios pequeños en cajas de empalme de fibra, cajas de empalme, etc.
Espacios pequeños en cajas de empalme de fibra, cajas de empalme, etc.
Racks, armarios de red, cajas de pared, caja de distribución de fibra, etc.
Caja LGX 1U, red armarios, etc.
Armarios de red, cajas de pared, etc.
Especificaciones

Divisor de fibra óptica PLC 1 x 16, minimódulo, 900μm, SC/APC, monomodo

El divisor de circuito planar de onda luminosa (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de potencia óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas óptica de sílice para distribuir señales ópticas desde la oficina central (CO) a varias ubicaciones.

El divisor PLC sin bloque tiene una protección de fibra óptica más fuerte que el divisor de fibra desnuda, que es un resultado de miniaturización del divisor de cassette. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o armarios de red.

Especificaciones
Estilo del paquete
Mini Módulo
Tipo de configuración
1x 16
Grado de fibra
G.657A1
Modo de fibra
Monomodo
Tipo de conector
SC/APC
Relación de división
50/50
Pérdida de inserción
≤ 13,8 dB
Pérdida de retorno
≥ 55 dB
Uniformidad de pérdida
≤ 1,2 dB
Directividad
≥ 55 dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0,3 dB
Pérdida dependiente de la temperatura
≤ 0,5 dB
Pérdida dependiente de la longitud de onda
≤ 0,3 dB
Ancho de banda de funcionamiento
1260 ~ 1650 nm
Dimensiones (HxWxD)
3.15"x0.79"x0.24" (80x20x6mm)
Temperatura
En funcionamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F) )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El divisor de fibra óptica de alta calidad garantiza una transmisión estable

Con una estructura compacta y cables insensibles a la flexión, el divisor sin bloque sufre menos distorsiones durante el uso, lo que garantiza una transmisión óptica fiable.

Fibra óptica insensible a la curvatura

Los cables G.657A1 con un radio de curvatura mínimo de 10mm permiten un tendido de cables más estrecho o curvado.

Férulas cerámicas de nanozirconia

Los casquillos cerámicos de nanozirconia proporcionan una pérdida de inserción máxima de 13.7dB y una pérdida de aislamiento mínima de 55dB.

Conectores SC/APC

Las fibras ópticas contienen conectores SC/APC para plug and play, sin necesidad de empalmes.

Distribución uniforme de la señal óptica

Los divisores PLC permiten que la potencia de transmisión en cada puerto de salida del divisor sea la misma, lo que simplifica el diseño de la red y reduce los costes.

Ampliamente utilizado en proyectos FTTX y centros de comunicación de datos

El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir compartir una única interfaz PON entre muchos abonados.

Estilo de paquete
Mini módulo
Fibra desnuda
Módulo ABS
Casette LGX
Montaje en bastidor 1U
Tipo de configuración
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
Grado de fibra
Monomodo G.657A1
Monomodo G.657A1
Monomodo G.657A1
Monomodo G.657A1
Monomodo G.657A1
Tipo de conector
SC/APC
SC/APC
LC/APC
SC/APC
Tipo de fibra
Manojo
Fibra de cinta
Manojo
Manojo
Manojo
Diámetro de fibra de entrada/salida
900μm
250μm
2,0 mm
Longitud de fibra de entrada/salida
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Pérdida de inserción
≤ 13,8 dB
≤ 13,5 dB
≤ 13,8 dB
≤ 13,8 dB
≤ 13,8 dB
Pérdida de retorno
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
Pérdida dependiente de la polarización (PDL)
≤ 0,3dB
≤ 0,3dB
≤ 0,3dB
≤ 0,3dB
≤ 0,3dB
Uniformidad de pérdida
≤ 1,2 dB
≤ 1,2 dB
≤ 1,2 dB
≤ 1,2 dB
≤ 1,2 dB
Dimensiones (HxWxD)
2.36''x0.47''x0.16'' (60x12x4mm)
0.16''x1.97''x0.28'' (4x50x7mm)
0.39''x3.94''x3.15'' (10x100x80mm)
1.14''x5.12''x5.00'' (29x130x127mm)
1.73''x19.00''x9.84'' (44x482.6x250mm)
Instalación
Espacios pequeños en cajas de empalme de fibra, cajas de empalme, etc.
Espacios pequeños en cajas de empalme de fibra, cajas de empalme, etc.
Racks, armarios de red, cajas de pared, caja de distribución de fibra, etc.
Caja LGX 1U, red armarios, etc.
Armarios de red, cajas de pared, etc.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

15,00 € (IVA excluido)

18,15 € (IVA incluido)

10 en almacén DE
80 en almacén global