FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.
Esta imagen trata sobre IMC-2M2T.

Conversor de medios industrial Gigabit Ethernet 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000/2500Base-X SFP ranuras

#170201
#170201

SM & MM -40 a 75°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

139,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IMC-2M2T
168,19 € (IVA incluido)
FS P/N: IMC-2M2T
297 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
175 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 28 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conversor de medios industrial Gigabit Ethernet 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000/2500Base-X SFP ranuras

IMC-2M2T es un convertidor de medios industrial, equipado con dos puertos de cobre 10/100/1000Base-T RJ45 y dos interfaces de fibra óptica 100/1000/2500Base-X SFP, que se entrega en una robusta carcasa IP30. Este convertidor es idóneo para aplicaciones de despliegue de sistemas de vigilancia, control de seguridad y servicios inalámbricos en entornos adversos como transportes, fábricas, exteriores y lugares en los que pueden experimentarse temperaturas extremadamente bajas o altas.

La capacidad de enlace ascendente de fibra óptica garantiza el caudal a todos los nodos conectados a la red y la distancia Gigabit Ethernet puede ampliarse de 300 metros (cable de fibra óptica multimodo) a 20/40/80/120 kilómetros (cable de fibra monomodo), y también la distancia Ethernet rápida puede ampliarse de 2km (cable de fibra óptica multimodo) a 20/40/60 kilómetros (cable de fibra óptica monomodo).

Specifications
Tipo de conversor
Convertidores industriales
Tipo de puerto
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000/2500Base-X Ethernet SFP
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125μm o 62.5/125μm
Monomodo 9/125μm
Indicador LED
Alimentación, alarma, LNK/ACT
Protección ESD
6KV DC
Jumbo Frame
9216bytes
Requisitos de potencia
DC 12~48V o AC 24V
Carcasa
Carcasa metálica tipo IP30
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Control de flujo
Contrapresión para semidúplex
Trama de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo
Estructura
14Gbps
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensiones (HxWxD)
5.31''x1.26''x3.43''(135x32x87mm)
Peso
419g
Nota: La fuente de alimentación o el adaptador de corriente compatibles con este convertidor no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Extiende la distancia de red entre dos switches
Ver productos
Enlace redundante para aplicaciones de red
Ver productos

Características

Conversor Gigabit de fibra a Ethernet de negociación automática

2 puertos 100/1000/2500Base-X y 2 puertos 10/100/1000Base-T RJ45 extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Carcasa metálica de aluminio IP30 adecuada para entornos industriales
El conversor industrial está equipado con una carcasa metálica resistente IP30 para garantizar el funcionamiento industrial en entornos hostiles y se monta fácilmente en un riel DIN o dentro de cajas de distribución.
Carcasa IP30
Temperatura -40-75° C
Protección ESD 6KV
Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende las conexiones a distancias mayores mediante cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para profesionales de TI y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Amplía tu red
Más allá del límite de 100M del cable de cobre, hasta 120KM
Mantén tus inversiones
Migra una red local a fibra con hardware basado en cobre existente
Conversión de velocidad
Te permite convertir velocidades de enlace de 10/100/1000Base-T a 100/1000/2500Base-X
Operación sencilla y rápida
El diseño de intercambio en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, es una operación sencilla
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión de manera apropiada
Monitoriza la actividad de la red fácilmente
Diagnóstico a través de LEDs para una instalación rápida
Especificaciones

Conversor de medios industrial Gigabit Ethernet 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000/2500Base-X SFP ranuras

IMC-2M2T es un convertidor de medios industrial, equipado con dos puertos de cobre 10/100/1000Base-T RJ45 y dos interfaces de fibra óptica 100/1000/2500Base-X SFP, que se entrega en una robusta carcasa IP30. Este convertidor es idóneo para aplicaciones de despliegue de sistemas de vigilancia, control de seguridad y servicios inalámbricos en entornos adversos como transportes, fábricas, exteriores y lugares en los que pueden experimentarse temperaturas extremadamente bajas o altas.

La capacidad de enlace ascendente de fibra óptica garantiza el caudal a todos los nodos conectados a la red y la distancia Gigabit Ethernet puede ampliarse de 300 metros (cable de fibra óptica multimodo) a 20/40/80/120 kilómetros (cable de fibra monomodo), y también la distancia Ethernet rápida puede ampliarse de 2km (cable de fibra óptica multimodo) a 20/40/60 kilómetros (cable de fibra óptica monomodo).

Specifications
Tipo de conversor
Convertidores industriales
Tipo de puerto
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000/2500Base-X Ethernet SFP
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125μm o 62.5/125μm
Monomodo 9/125μm
Indicador LED
Alimentación, alarma, LNK/ACT
Protección ESD
6KV DC
Jumbo Frame
9216bytes
Requisitos de potencia
DC 12~48V o AC 24V
Carcasa
Carcasa metálica tipo IP30
Instalación
Montaje en carril DIN o en pared
Control de flujo
Contrapresión para semidúplex
Trama de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo
Estructura
14Gbps
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensiones (HxWxD)
5.31''x1.26''x3.43''(135x32x87mm)
Peso
419g
Nota: La fuente de alimentación o el adaptador de corriente compatibles con este convertidor no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Extiende la distancia de red entre dos switches
Ver productos
Enlace redundante para aplicaciones de red
Ver productos
Características
Conversor Gigabit de fibra a Ethernet de negociación automática

2 puertos 100/1000/2500Base-X y 2 puertos 10/100/1000Base-T RJ45 extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Carcasa metálica de aluminio IP30 adecuada para entornos industriales
El conversor industrial está equipado con una carcasa metálica resistente IP30 para garantizar el funcionamiento industrial en entornos hostiles y se monta fácilmente en un riel DIN o dentro de cajas de distribución.
Carcasa IP30
Temperatura -40-75° C
Protección ESD 6KV
Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende las conexiones a distancias mayores mediante cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para profesionales de TI y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Amplía tu red
Más allá del límite de 100M del cable de cobre, hasta 120KM
Mantén tus inversiones
Migra una red local a fibra con hardware basado en cobre existente
Conversión de velocidad
Te permite convertir velocidades de enlace de 10/100/1000Base-T a 100/1000/2500Base-X
Operación sencilla y rápida
El diseño de intercambio en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, es una operación sencilla
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión de manera apropiada
Monitoriza la actividad de la red fácilmente
Diagnóstico a través de LEDs para una instalación rápida

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

139,00 € (IVA excluido)

168,19 € (IVA incluido)

175 en tránsito