FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.
Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.
Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.
Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.
Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.
Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.
Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.
Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.
Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.
Esta imagen trata sobre USB-RJ45C.

Cable de consola USB (macho) a RJ45 (macho) 7ft (2m), azul

#170189
#170189

SJT (PVC) Puro cobre desnudo Centro de datos

18,15 € (IVA incluido)
FS P/N: USB-RJ45C
41 vendidos
6 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 11 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año

Cable de consola USB (macho) a RJ45 (macho) 7ft (2m), azul

Este cable de consola está diseñado para consumidores o profesionales de TI que desean una conexión fiable entre el puerto USB-A de su computadora o computadora portátil y un módem Cisco, router, cortafuegos, switch u otro dispositivo Cisco basado en serie con un puerto de consola. No se requieren adaptadores adicionales ni fuentes de alimentación externas, y soporta tasas de transferencia de datos de hasta 1Mbps, lo que la convierte en una herramienta eficiente para la interconexión entre dispositivos.

Especificaciones
Tipo de conector
USB a RJ45
Peso
1.7lbs (0.7637kg)
Género de conector
Macho a macho
Longitud total
7ft (2m)
Voltaje nominal
150V
Material de chaqueta del cable
PVC (VW-1)
Temperatura de funcionamiento
14 a 140°F (-10 a 60°C)
Material de aislamiento
HD-PE
Calibre
28AWG
Material del conductor
Cobre puro
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Triple protección de los cables de la consola

Cobre puro, chaqueta de PVC y aislamiento de HDPE para aumentar la vida útil del cable.

Conductor de cobre puro

Las mejores prestaciones de conductividad y transmisión.

Cubierta de PVC

Cumplen el grado ignífugo VW-1, reducen el desgaste del cable y prolongan la vida útil.

Aislamiento de HDPE

Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al entorno exterior.

El chip FTDI original mejora la interactividad

Compatible con varios sistemas y controladores, el chip brinda alta estabilidad de uso y flexibilidad operativa.

Ampliamente utilizado en dispositivos con puerto de consola

El cable es adecuado para la mayoría de los dispositivos con puerto de consola de conector RJ45, como routers, switches, cortafuegos y más, no requiere adaptador.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

S***e

United States

09 de mzo. de 2023
5.0
Thank you for the follow up email. The shopping experience is great, your website is well designed and easy to search through a great choice of quality products.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

C***n

Australia

23 de agto. de 2020
5.0
The console cable is easy to use and operate, even for those with limited technical expertise, making it a great tool for teams with varying levels of expertise.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

E***s

United States

08 de agto. de 2020
5.0
The console cable has been an invaluable tool for us in configuring and troubleshooting our network devices, allowing us to easily connect to them and make necessary changes.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente