FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre GX6.
Esta imagen trata sobre GX6.
Esta imagen trata sobre GX6.
Esta imagen trata sobre GX6.
Esta imagen trata sobre GX6.
Esta imagen trata sobre GX6.
Esta imagen trata sobre GX6.
Esta imagen trata sobre GX6.
Esta imagen trata sobre GX6.
Esta imagen trata sobre GX6.

Impresora industrial de etiquetas Postek GX6 con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 600dpi, velocidad de impresión de 5ips

#169102
#169102

4.5" color LCD 600dpi 5ips HEAT™

1.812,58 € (IVA incluido)
FS P/N: GX6
3 vendidos
1 comentario
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 04 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Impresora industrial de etiquetas Postek GX6 con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 600dpi, velocidad de impresión de 5ips

La impresora POSTEK serie GX es lo suficientemente compacta como para caber en espacios de sobremesa, a la vez que mantiene el rendimiento de alto nivel que se espera de las impresoras industriales. Dentro de su carcasa de sobremesa, la impresora de la serie GX alberga muchas de las funciones propias de las impresoras industriales de tamaño completo. Además, incorpora funciones como una pantalla táctil de 4.5 pulgadas y un mecanismo de posicionamiento de soportes de alta precisión que hacen de la serie GX un producto único.

Especificaciones
Modelo
GX6
Modo de impresión
Térmica directa/Transferencia térmica
Resolución de impresión
600dpi
Velocidad máxima de impresión
5ips
Anchura máxima de impresión
4.16" (105.6mm)
Longitud máxima de impresión
40" (1016mm)
Memoria
2GB DDR4 RAM
8GB de flash NAND gestionada
Espesor del soporte
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
incluido el revestimiento
Sensor de medios
Reflectante (ajustable)
Transmisivo (dos posiciones)
Anchura del soporte
0.98"-4.33" (25-110mm)
Anchura de cinta
0.79"-4.33" (20-110mm)
Longitud de cinta
984.25" (300m)
MPU
64 bits, cuatro núcleos Arm® Cortex®-A53, frecuencia máxima de funcionamiento 1.8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 sombreador)
GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaces
RS-232 serie, Ethernet 10/100/1000Mbps, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Elementos opcionales
Rebobinador externo de etiquetas, soporte externo de soportes y cortadores
Pantalla LCD
Pantalla táctil capacitiva LCD de 4.5 pulgadas
Potencia nominal
100-240VAC, 50-60Hz
Peso
18lbs (8.2kgs)
Dimensiones (HxWxD)
7.80"x10.58"x13.88"
(198.2x268.8x352.5mm)
Temperatura de funcionamiento
0 a 40°C (32 a 104°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 60°C (-40 a 140°F)
Nota: Los soportes no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Pequeña impresora industrial de etiquetas de códigos de barras
La impresora de la serie GX está fabricada íntegramente en metal para ofrecer una experiencia de impresión suave y silenciosa, y está perfectamente adaptada a los entornos más exigentes de las aplicaciones industriales.
Trabajo de 24 horas
Pantalla táctil en color de 4.5
Resolución de 600dpi
Velocidad de impresión 5ips
Anchura de impresión de 4.16
Una impresora dos métodos de impresión
Dos tipos de métodos de impresión son la impresión térmica directa y la transferencia térmica. Ambos utilizan un cabezal de impresión térmico
que aplica calor a la superficie que se está marcando.
Imprime directamente sobre papel térmico y apto
para imprimir papel térmico.
Se necesita cinta de transferencia térmica y es adecuada para papel estucado, PET, etc.
Todo tipo de etiquetas, una sola máquina

Etiqueta térmica

Marca de agua de lavado

Etiqueta del producto

Etiqueta autoadhesiva plata asiática

Factura electrónica exprés

Muñequera médica

/products/169102.html
/products/169100.html
Pantalla LCD
4.5" color LCD
4.5" color LCD
4.5" color LCD
Resolución de impresión
600dpi
300dpi
300dpi
Velocidad máxima de impresión
5ips
8ips
8ips
Anchura máxima de impresión
105.6mm
105.7mm
105.7mm
Longitud máxima de impresión
1016mm
4000mm
4000mm
Modo de impresión
Térmica directa/Transferencia térmica
Térmica directa/Transferencia térmica
Térmica directa/Transferencia térmica
Espesor del soporte
0.08-0.2mm incluido el revestimiento
0.08-0.2mm incluido el revestimiento
0.08-0.2mm incluido el revestimiento
Anchura del soporte
25-110mm
25-110mm
25-110mm
Anchura de cinta
20-110mm
20-110mm
20-110mm
Longitud de cinta
300m
300m
300m
Potencia nominal
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (3)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

P***c

United States

15 de dic. de 2022
5.0
The thermal printer is nice and compact, comes with good instructions, and a nice long power adapter. The setup can be so easy, USB to computer is pretty easy and it's pretty plug and play.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente