La impresora POSTEK serie GX es lo suficientemente compacta como para caber en espacios de sobremesa, a la vez que mantiene el rendimiento de alto nivel que se espera de las impresoras industriales. Dentro de su carcasa de sobremesa, la impresora de la serie GX alberga muchas de las funciones propias de las impresoras industriales de tamaño completo. Además, incorpora funciones como una pantalla táctil de 4.5 pulgadas y un mecanismo de posicionamiento de soportes de alta precisión que hacen de la serie GX un producto único.
Haz clic para ampliar la imagen
Impresora industrial de etiquetas Postek GX3 con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 300dpi, velocidad de impresión de 8ips
#169100
#169100
966,79 € (IVA incluido)
FS P/N: GX3
5 vendidos
1 comentario
3 preguntas
Modelos:
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Impresora industrial de etiquetas Postek GX3 con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 300dpi, velocidad de impresión de 8ips
Especificaciones
Modelo
GX3
Modo de impresión
Térmica directa/Transferencia térmica
Resolución de impresión
300dpi
Velocidad máxima de impresión
8ips
Anchura máxima de impresión
4.16" (105.7mm)
Longitud máxima de impresión
157" (4000mm)
Memoria
2GB DDR4 RAM
8GB de flash NAND gestionada
8GB de flash NAND gestionada
Espesor del soporte
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
incluido el revestimiento
incluido el revestimiento
Sensor de medios
Reflectante (ajustable)
Transmisivo (dos posiciones)
Transmisivo (dos posiciones)
Anchura del soporte
0.98"-4.33" (25-110mm)
Anchura de cinta
0.79"-4.33" (20-110mm)
Longitud de cinta
984.25" (300m)
MPU
64 bits, cuatro núcleos Arm® Cortex®-A53, frecuencia máxima de funcionamiento 1.8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 sombreador)
GC320 2D OpenGL ES 2.0
GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaces
RS-232 serie, Ethernet 10/100/1000Mbps, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Elementos opcionales
Rebobinador externo de etiquetas, soporte externo de soportes y cortadores
Pantalla LCD
Pantalla táctil capacitiva LCD de 4.5 pulgadas
Potencia nominal
100-240VAC, 50-60Hz
Peso
18lbs (8.2kgs)
Dimensiones (HxWxD)
7.80"x10.58"x13.88"
(198.2x268.8x352.5mm)
(198.2x268.8x352.5mm)
Temperatura de funcionamiento
0 a 40°C (32 a 104°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 60°C (-40 a 140°F)
Nota: Los soportes no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Pequeña impresora industrial de etiquetas de códigos de barras
La impresora de la serie GX está fabricada íntegramente en metal para ofrecer una experiencia de impresión suave y silenciosa, y está perfectamente adaptada a los entornos más exigentes de las aplicaciones industriales.
Trabajo de 24 horas
Pantalla táctil en color de 4.5"
Resolución de 300dpi
Velocidad de impresión 8ips
Anchura de impresión de 4.16"
Una impresora dos métodos de impresión
Dos tipos de métodos de impresión son la impresión térmica directa y la transferencia térmica. Ambos utilizan un cabezal de impresión térmico
que aplica calor a la superficie que se está marcando.
que aplica calor a la superficie que se está marcando.
Imprime directamente sobre papel térmico y apto para imprimir papel térmico.
Se necesita cinta de transferencia térmica y es adecuada para papel estucado, PET, etc.
Todo tipo de etiquetas, una sola máquina
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Pantalla LCD | 4.5" color LCD | 4.5" color LCD | 4.5" color LCD |
Resolución de impresión | 300dpi | 300dpi | 600dpi |
Velocidad máxima de impresión | 8ips | 8ips | 5ips |
Anchura máxima de impresión | 105.7mm | 105.7mm | 105.6mm |
Longitud máxima de impresión | 4000mm | 4000mm | 1016mm |
Modo de impresión | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.08-0.2mm incluido el revestimiento | 0.08-0.2mm incluido el revestimiento | 0.08-0.2mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 25-110mm | 25-110mm | 25-110mm |
Anchura de cinta | 20-110mm | 20-110mm | 20-110mm |
Longitud de cinta | 300m | 300m | 300m |
Potencia nominal | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (3)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
P***c
United States
15 de dic. de 2022
The thermal printer is nice and compact, comes with good instructions, and a nice long power adapter. The setup can be so easy, USB to computer is pretty easy and it's pretty plug and play.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente