FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.
Esta imagen trata sobre S28-PC04.

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con HPE Aruba, 4m (13ft) 25G SFP28

#166104
#166104

≤0.5W 25mm 30AWG Twinax

68,97 € (IVA incluido)
FS P/N: S28-PC04
32 vendidos
102 comentarios
2 preguntas
65 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de jun., 2024
114 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con HPE Aruba, 25G SFP28 (4m, pasivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)

El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa 25G SFP28 compatible con HPE Aruba está diseñado para su uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con el estándar IEEE P802.3by Ethernet y cumple con SFP28 MSA. Cada conector SFP28 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.

Especificaciones
Número de parte
S28-PC04
Proveedor
FS
Tipo de concetor
SFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Radio de curvatura mínimo
25mm
AWG del cableado
30AWG
Longitud de cable
4m (13.12ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Consumo de energía típico
≤0.5W
Power Supply
3.3V
Temperature
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Aplicación
25G Ethernet, centro de datos, 5G inalámbrico
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Consulta nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía
25G DAC presenta un consumo ultrabajo para ahorrar energía y simplifica la conexión a corta distancia en comparación con el uso de la óptica.
<0.1W
Bajo consumo de energía
25Gbps
Alta velocidad
Cable de cobre pasivo
Simplifica la interconexión
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
25G SFP28 DAC ha superado un elaborado sistema de pruebas en laboratorio, que garantiza una compatibilidad excepcional y un funcionamiento impecable.
Permite una conectividad sin fisuras para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco con Arista, Dell con Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones..

Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
92
8
2
0
0

B***g

Netherlands

20 de my. de 2024
5.0
Quick delivery, good quality
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

A***a

Spain

09 de febr. de 2024
5.0
Se ha entregado muy rápido con una buena logística de seguimiento. Ha funcionado correctamente.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***a

Switzerland

09 de nov. de 2023
5.0
Very quick delivery. Thank you so much!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente